(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルコネクタ

ダブルコネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
359円
税込単価
395円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】・コネクタおよびボルト...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダブルコネクタの寸法図A
ダブルコネクタの寸法図B

使用例

ダブルコネクタの使用例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-A42

1個

359( 395円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合に使用するメタルジョイント。
・GF-G(43mm)フレームにもグリップ可能。
・材質 : アルミ押出材、ボルト・ナット部(鉄)。
・質量 : 25g。
・取り付け・取りはずしを繰り返し行う場合はダブルコネクタCキットを使用。

カタログ

 

GFJ-A42で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルコネクタの型番GFJ-A42のページです。
型番GFJ-A42に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダブルコネクタ

ダブルコネクタ

    ダブルコネクタCキット

    ダブルコネクタCキット

      ダブルコネクタ S

      ダブルコネクタ S

        パラレルホルダ

        パラレルホルダ

          ダブルコネクタL-G

          ダブルコネクタL-G

            ダブルコネクタN-S

            ダブルコネクタN-S

              ダブルコネクタL

              ダブルコネクタL

                SSスロットアシスト

                SSスロットアシスト

                  マルチコネクタインナー型L-G

                  マルチコネクタインナー型L-G

                    マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

                    マルチコネクタロングインナー型アルミボルト

                      パーツホルダ

                      パーツホルダ

                        パイプホルダ GFA-001

                        パイプホルダ GFA-001

                          マルチコネクタインナー型L

                          マルチコネクタインナー型L

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 359円 359円 417円 686円 907円 327円 757円 327円 598円 614円 397円 652円 653円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 19 28 53 19 53 28 53 28 28 28 53
                            ジョイント形状 平行 平行 平行 平行 平行 平行 平行 ブラケット T型 T型 ブラケット 平行 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミ押出材 アルミダイカスト

                            ダブルコネクタのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            パイプの固定
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/29
                            2本のパイプを並べて固定できるので便利です。
                            強度も特に問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプの結合
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/30
                            パイプの結合に使いました。ロングのものより強度は落ちると思いますが、用途と見た目の兼ね合いで選べばいいと思います。この短さでこの強度で有れば十分優れた一品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            生産設備品(作業台、台車等々)製作時付帯部品として利用
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/14
                            以前は矢崎化工製イレクターパイプを常用していましたが、帯電しにくいアルミを使用することでの静電気対策を考慮した結果、型番:GFJ-A42をはじめ各種のSUS製商品を用途に応じて組み合わせ利用するに至りました。各社類似品と比較しても製作時の利便性が高いこと(オプション品種、サイズ、仕様等が多彩で多くの選択肢を得ることにより設計に自由度が高まる)を考慮且つ、その後の利用実績にも満足度が高く、現在当社の標準部品として継続購入しています(リプレース、新増設時を見据えた規格統一のため)。ミスミ利用にあたっては、痒い所に手が届く(メーカーに追随した豊富な在庫を有し、欲した商品の大概は短納期で入手可能)といった利便性の高さに重宝しており平素より多用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました