(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポイントコネクタロング

ポイントコネクタロング (レビュー)

通常価格(税別)
598円
税込価格
658円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
より剛性をもった補強が可能な大型のポイントコネクタ。
【特長】
・マルチコネクタアウター型G(GFJ-014)と併用して使用可能
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
【用途】
・フレーム用コネクタとして便利

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ポイントコネクタロングのレビュー

評価 4.8 平均満足度:4.8 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    グリーンフレームの補強
    評価 5.0満足度:5.02021/08/25
    グリーンフレームの角部分の補強に使用。
    長いため強度もあるようで、しっかり固定できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グリーンフレーム製作棚の補強
    評価 4.0満足度:4.02020/11/11
    急遽補強で追加したく購入しました。
    通常はSUS社から直接購入しますが、遅い&少量だと送料加算がある…と不便でしたのでミスミさんを利用しました。
    若干割高ですが、当日発送と対応の早さで十分補えるほどには良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    個別フレームの組み立て
    評価 5.0満足度:5.02020/03/03
    フレーム結合部の補強に使用。斜材としてロングタイプなので補強効果が高いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備製作時に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    自社内各種生産設備(作業台やコンベア経路上にトンネルを形成するための骨子等)製作時に様々な用途で利用のフレーム材に対する付帯部品として使用しています。以前は、イレクターパイプを利用していましたが、作業性の向上(加工、組み立てが容易)を考慮しアルミフレームに転換、用途や形状に応じ種々使い分けをする中で型番:GFJ-B80含めバラエティーに富んだオプション部品の豊富なラインアップを有するSUS製品を利用することで、設計に自由度が高まるため重宝しています。基本性能もイメージ通りで見栄えも良く最良の結果が得られたことから、以来継続利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    剛性UP
    評価 5.0満足度:5.02019/01/25
    フレームコネクタだけでは華奢な為、ぐらつく箇所も
    このコネクタを使うと簡単に剛性が上がります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントコネクタロング

ポイントコネクタロング

    ストレートコネクタG

    ストレートコネクタG

      フリーコネクタインナー型G

      フリーコネクタインナー型G

        45°コネクタアウター型S

        45°コネクタアウター型S

          マルチコネクタアウター型G-N

          マルチコネクタアウター型G-N

            10°コネクタインナー型

            10°コネクタインナー型

              ポイントコネクタS

              ポイントコネクタS

                45°コネクタインナー型

                45°コネクタインナー型

                  アングルコネクタアウター型E

                  アングルコネクタアウター型E

                    45°コネクタアウター型G

                    45°コネクタアウター型G

                      45°コネクタアウター型

                      45°コネクタアウター型

                        リニアブッシュ GFJ-B30

                        リニアブッシュ GFJ-B30

                          アングルコネクタDX(3方向)

                          アングルコネクタDX(3方向)

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 598円 712円 980円 407円 468円 484円 350円 401円 525円 602円 333円 907円 771円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 43 43 19 43 28 19 28 28 43 28 28 28
                            ジョイント形状 角度付 ストレート 角度付 角度付 T型 角度付 コーナーサポート 角度付 L型 角度付 角度付 ストレート 三方
                            接続形状 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。