(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アングルコネクタDX(3方向)

アングルコネクタDX(3方向) (レビュー)

通常価格(税別)
771円
税込価格
848円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
無電解ニッケルメッキ仕上の高級感のあるメタルジョイント。
【特長】
・3方向の連結が可能。
・材質 : アルミダイカスト、無電解ニッケルメッキ仕上
・質量 : 226g
【用途】
・フレーム用コネクタとして便利。

アングルコネクタDX(3方向)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 8件のレビュー

高評価レビュー

机を作成
評価 5.0満足度:5.02020/04/10
質感がとても良いので、他のパーツも同じもので揃えたくなります。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    机を作成
    評価 5.0満足度:5.02020/04/10
    質感がとても良いので、他のパーツも同じもので揃えたくなります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グリーンフレーム製作棚の補強
    評価 4.0満足度:4.02020/11/11
    急遽補強を行いたく購入しました。

    通常はSUS社から直接購入しますが、遅い&少量だと送料加算がある…と不便でしたのでミスミさんを利用しました。
    1割ほど割高ではありますが、送料込と当日発送の対応の早さで十分補えるほどには良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グリーンフレームの四隅の固定
    評価 3.0満足度:3.02020/09/15
    グリーンフレームの四隅の固定に使用。
    使い勝手も、質感もよかったのですが、数年雨さらし(雪含む)で塗装が剥げてしまいました。これだけが残念。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備製作時に利用
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    自社内各種生産設備(作業台やコンベア経路上にトンネルを形成するための骨子等)製作時に様々な用途で利用のフレーム材に対する付帯部品として使用しています。以前は、イレクターパイプを利用していましたが、作業性の向上(加工、組み立てが容易)を考慮しアルミフレームに転換、用途や形状に応じ種々使い分けをする中で型番:GFJ-238含めバラエティーに富んだオプション部品の豊富なラインアップを有するSUS製品を利用することで、設計に自由度が高まるため重宝しています。基本性能もイメージ通りで見栄えも良く最良の結果が得られたことから、以来継続利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    台車製作に使用しています
    評価 3.0満足度:3.02019/12/20
    当初は四角のアルミフレームを使っていましたが、組立間違いをした際等、簡単にばらせないので必要な部分だけばらせるグリーンフレームに変えました。重量がかかる台車を作る際にサイズが上の物を使ったことがありますが、アクセサリーが充実していないので使いにくかったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    社内備品(PCラック・棚・台車等)
    評価 4.0満足度:4.02019/12/10
    軽量かつ剛性もあって、組み立てしやすいが、短期をもう少し短くしてほしいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台車の組立
    評価 4.0満足度:4.02019/05/23
    組立作業の簡単さは申し分ありません。
    価格は高い印象で、フレーム自体が安いだけに
    もったいないと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    パイプ固定
    評価 4.0満足度:4.02019/02/20
    作業デスク脇のスペースに置く棚用に使用しました。
    通常のコネクタよりも高級感があってなかなか良いです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アングルコネクタDX(3方向)

アングルコネクタDX(3方向)

    アングルコネクタDX

    アングルコネクタDX

      コンベア用アンチバック GFK

      コンベア用アンチバック GFK

        フリーコネクタ固定側

        フリーコネクタ固定側

          バネポストS

          バネポストS

            ポイントコネクタ

            ポイントコネクタ

              ベーススタンド GFN-E08

              ベーススタンド GFN-E08

                フリーコネクタインナー型

                フリーコネクタインナー型

                  パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

                  パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

                    10°コネクタインナー型

                    10°コネクタインナー型

                      マルチコネクタアウター型S

                      マルチコネクタアウター型S

                        マルチコネクタロングインナー型

                        マルチコネクタロングインナー型

                          パイプスタンド GFNシリーズ

                          パイプスタンド GFNシリーズ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS スペーシア SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 771円 600円 885円 484円 484円 374円 1,424円 885円 428円 484円 233円 819円 994円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント - - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 - - 19 28 28 28 - 28 19 28 28
                            ジョイント形状 三方 L型 - - ブラケット コーナーサポート スタンド 角度付 - 角度付 T型 T型 スタンド
                            接続形状 つなぎのみ つなぎのみ - - 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり - 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト - - ステンレス アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト SPHC

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。