グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ【特長】・フレームの側面をグリ...
型番 | 材質 | 質量 | 環境 |
---|---|---|---|
GFJ-032 | アルミダイカスト、ボルト・ナット:鉄 | 23g | RoHS10対応品 |
Loading...
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケット。
・材質 : アルミダイカスト、ボルト・ナット部 : 鉄
・質量 : 23g
・インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められる。
GFJ-032で型番確定
コーナーブラケット GFJ-032の型番GFJ-032のページです。
型番GFJ-032に関する仕様情報を記載しております。