(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
クロスコネクタ回転

クロスコネクタ回転 (レビュー)

通常価格(税別)
822円
税込価格
904円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ
【特長】
・フレームを自由な角度で交差させて連結させることができるメタルジョイント。
・材質 : アルミ押出材、ボルト・ナット部(鉄)
・質量 : 132g

クロスコネクタ回転のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    棚の改修用
    評価 4.0満足度:4.02023/06/20
    社内の棚の改修用に購入しました。想定通りに使えましたし、問題ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスコネクタ回転

クロスコネクタ回転

    ブリッジコネクタ

    ブリッジコネクタ

      バネポストS

      バネポストS

        コネクタピース

        コネクタピース

          リークプレート(50個/パック)

          リークプレート(50個/パック)

            クロスコネクタ回転S

            クロスコネクタ回転S

              コンベア用アンチバック GFK

              コンベア用アンチバック GFK

                スライドサポート GS-HP

                スライドサポート GS-HP

                  パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

                  パイプフレーム用固定接続用部品 パイプ接続金具90 JB-201

                    イレクター部品 フラット金具 EF-2060A

                    イレクター部品 フラット金具 EF-2060A

                      フレーム用キャッチ GFQ-007

                      フレーム用キャッチ GFQ-007

                        ポイントコネクタクロス

                        ポイントコネクタクロス

                          オフセットコネクタ

                          オフセットコネクタ

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン スペーシア 矢崎化工 SUS SUS SUS
                            通常価格 822円 467円 484円 359円 2,150円 841円 885円 721円 428円 725円 2,380円 917円 498円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント - メタルジョイント - メタルジョイント - - - メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 19 28 - 19 - 28 - - - 28 28
                            ジョイント形状 角度付 平行 ブラケット ブラケット - 角度付 - 十字型 - - - コーナーサポート ストレート
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり - 通しあり - 通しあり - - - 通しあり 通しあり
                            材質 アルミ押出材 アルミダイカスト ステンレス アルミダイカスト - アルミ押出材 - スチール - - - アルミダイカスト アルミ押出材

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。