(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-A15A
ポイントコネクタ ポイントコネクタ

ポイントコネクタ GFJ-A15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
374円
税込単価
411円

SUS製グリーンフレームのパーツ。【特長】・90°連結の補強アイテム。価格もリ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 【製品切替のご案内】
    「GFJ-A15」は「アルミボルト仕様」への製品全面切替に伴い廃盤となりました。後継品は「GFJ-A15A」となります。
    外形寸法・すべり荷重・モーメント荷重の変更はございません。なお、「GFJ-A15」は在庫がなくなり次第受注停止となります。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

GFJ-A15A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ポイントコネクタ 外形図

製品仕様

名称ポイントコネクタ アルミボルトポイントコネクタ グレー塗装
型番GFJ-A15AGFJ-A15G
材質本体アルミダイカスト
ボルト・ナットアルミステンレス
質量106g127g
締付トルク11N・m-
  • グレー塗装は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたものです。
    ボルト・ナットもステンレスとなっています。
  • GF-G(43mmタイプ)フレームにも使用可能です。(マルチコネクタインナー型Gを使用した場合)。

使用例

ポイントコネクタの外形図

商品特長詳細

悩みを解決

  • パイプフレームの組み立てに時間がかかっている。また変更や拡張をしたくても手間と時間がかかるためできていない。
    →1本締めるだけの簡単締結(経験不要で誰でもスピード組み立てが可能後付けや拡張も思いのまま。)

  • パイプフレームを使用しているが、塗装のはがれや錆が気になる。
    →クリーンな環境にも最適な錆に強い耐食性(医療、食品関係など、クリーン度が求められている環境に最適。)

  • 現場の工数が逼迫しているので、人力で作業をしている部分をもっと自動化したい。
    →現場に合った独自の「設備」が設計できる(モーションパーツが豊富。組み合わせ次第で作業現場の自動化が実現します。)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-A15A

1個

374( 411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS製グリーンフレームのパーツ。
【特長】
・90°連結の補強アイテム。価格もリーズナブルで手軽に追加できる。
【用途】
・90°の連結部の補強に便利。

(i)ご注意

  • 【製品切替のご案内】
    「GFJ-A15」は「アルミボルト仕様」への製品全面切替に伴い廃盤となりました。後継品は「GFJ-A15A」となります。
    外形寸法・すべり荷重・モーメント荷重の変更はございません。なお、「GFJ-A15」は在庫がなくなり次第受注停止となります。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

GFJ-A15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイントコネクタの型番GFJ-A15Aのページです。
型番GFJ-A15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントコネクタ

ポイントコネクタ

    ポイントコネクタS

    ポイントコネクタS

      アングルコネクタDX(3方向)

      アングルコネクタDX(3方向)

        45°コネクタアウター型N-S

        45°コネクタアウター型N-S

          45°コネクタアウター型S

          45°コネクタアウター型S

            45°コネクタアウター型

            45°コネクタアウター型

              ポイントコネクタロング

              ポイントコネクタロング

                ベーススタンド GFN-E08

                ベーススタンド GFN-E08

                  バネポストS

                  バネポストS

                    GFS-GFコネクタ

                    GFS-GFコネクタ

                      パイプスタンド GFNシリーズ

                      パイプスタンド GFNシリーズ

                        10°コネクタインナー型

                        10°コネクタインナー型

                          スライドサポート GS-B-33

                          スライドサポート GS-B-33

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS TMEHジャパン
                            通常価格 374円 350円 771円 407円 407円 333円 598円 1,424円 484円 372円 994円 484円 464円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目  
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 19 28 19 19 28 28 28 19 19 28 28 28
                            ジョイント形状 コーナーサポート コーナーサポート 三方 角度付 角度付 角度付 角度付 スタンド ブラケット T型 スタンド 角度付 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト ステンレス アルミダイカスト SPHC アルミダイカスト スチール

                            ポイントコネクタのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 11件のレビュー
                            アルミフレームの補強
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/11
                            SUSのアルミフレームの補強用に使用。専用品なのでしっかりと安心して接続でき、強度も出ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スタンドの補強に活用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/25
                            今回初めて、ご注文いたしました。操作ボックスの横揺れを補強するために活用、安くて非常に取り付けしやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            片持ち支持の補強
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/09
                            GFJ-C94だけでは、パイプにかじりが生じたため補強として利用した。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            90°補強用
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/17
                            コンパクトながらしっかり補強できて良かったです。
                            組付けも簡単でとても便利だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内備品(PCラック・棚・台車等)
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/10
                            軽量かつ剛性もあって組み立てしやすいが、納期をもう少し短くしてほしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFJ-A15G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            545円

                            ( 600円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました