(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
10°コネクタインナー型
  • 数量スライド割引

10°コネクタインナー型 (レビュー)

通常価格(税別)
484円
税込価格
532円
通常出荷日
5日目
【特長】
・10°屈折させて連結するコネクタです
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップ可能です
【用途】
・シューターのガイド導入部などに

10°コネクタインナー型のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    屋根
    評価 4.0満足度:4.02019/05/26
    パイプフレームの屋根部の勾配をつけるために使用
    可動部が無いので強度に申し分はありません

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    斜度付き作業台
    評価 5.0満足度:5.02018/12/19
    斜度を付けたい時に便利です。
    10°と決まっているので調整の必要がないです。
    取付も簡単に出来ます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

10°コネクタインナー型

10°コネクタインナー型

    マルチコネクタアウター型R

    マルチコネクタアウター型R

      マルチコネクタインナー型S R

      マルチコネクタインナー型S R

        ピンコネクタ GFJ-B58

        ピンコネクタ GFJ-B58

          コーナーブラケット GFJ-032

          コーナーブラケット GFJ-032

            ピンコネクタS

            ピンコネクタS

              マルチコネクタインナー型L-G

              マルチコネクタインナー型L-G

                マルチコネクタインナー型L

                マルチコネクタインナー型L

                  アングルコネクタインナー型S

                  アングルコネクタインナー型S

                    マルチコネクタインナー型R

                    マルチコネクタインナー型R

                      マルチコネクタアウター型S W

                      マルチコネクタアウター型S W

                        マルチコネクタインナー型S

                        マルチコネクタインナー型S

                          マルチコネクタアウター型W

                          マルチコネクタアウター型W

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 484円 591円 377円 1,545円 434円 1,497円 598円 653円 407円 406円 384円 214円 610円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 19 28 28 19 53 53 19 28 19 19 28
                            ジョイント形状 角度付 T型 T型 T型 L型 T型 T型 T型 L型 T型 T型 T型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。