(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
マルチコネクタアウター型W

マルチコネクタアウター型W (レビュー)

通常価格(税別)
610円
税込価格
671円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・グリーンフレームW用の連結コネクタ。
・GF-G(43mm)フレームにもグリップ可能。
・本体:アルミダイカスト。
・質量:127g。

(i)ご注意

  • GFJ-012はメーカー販売終了品です。在庫がなくなり次第販売を終了します。

マルチコネクタアウター型Wのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備に使用しました
    評価 4.0満足度:4.02021/04/12
    自社の新規に箱の搬送用にコロコンを使って製作した生産設備のフレーム組立に使用しました。使いたい形のコロコンを選定したので、その商品に合わせて架台用の商品を選定、使っています。早めに欲しかったのでミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチコネクタアウター型W

マルチコネクタアウター型W

    ピンコネクタ GFJ-B58

    ピンコネクタ GFJ-B58

      マルチコネクタインナー型L-G

      マルチコネクタインナー型L-G

        マルチコネクタインナー型S R

        マルチコネクタインナー型S R

          マルチコネクタインナー型L

          マルチコネクタインナー型L

            マルチコネクタアウター型S W

            マルチコネクタアウター型S W

              マルチコネクタアウター型R

              マルチコネクタアウター型R

                GFS-GFコネクタ

                GFS-GFコネクタ

                  マルチコネクタインナー型R

                  マルチコネクタインナー型R

                    マルチコネクタインナー型S

                    マルチコネクタインナー型S

                      マルチコネクタアウター型GM

                      マルチコネクタアウター型GM

                        マルチコネクタロングアウター型

                        マルチコネクタロングアウター型

                          マルチコネクタアウター型S

                          マルチコネクタアウター型S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 610円 1,545円 598円 377円 653円 384円 591円 372円 406円 214円 880円 656円 233円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 10日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 53 19 53 19 28 19 28 19 43 28 19
                            ジョイント形状 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト - アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。