(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-D34
45°コネクタアウター型 45ドコネクタアウターガタ

45°コネクタアウター型 GFJ-D34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
333円
税込単価
366円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。【特長】・グレー塗装品は、耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

GFJ-D34 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

45°コネクタアウター型 外形図

使用例

45°コネクタアウター型 使用例

型番リスト

型番
表面処理
ボルト材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-D34

なし
なし
アルミ

1個

333( 366円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
【用途】
・45°の連結に

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

Loading...

GFJ-D34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

45°コネクタアウター型の型番GFJ-D34のページです。
型番GFJ-D34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

45°コネクタアウター型

45°コネクタアウター型

    45°コネクタインナー型グレー塗装

    45°コネクタインナー型グレー塗装

      マルチコネクタアウター型G

      マルチコネクタアウター型G

        フリーコネクタアウター型

        フリーコネクタアウター型

          マルチコネクタインナー型G

          マルチコネクタインナー型G

            ブリッジコネクタ

            ブリッジコネクタ

              45°コネクタアウター型N-S

              45°コネクタアウター型N-S

                45°コネクタインナー型

                45°コネクタインナー型

                  マルチコネクタロングインナー型

                  マルチコネクタロングインナー型

                    ポイントコネクタロング

                    ポイントコネクタロング

                      アングルコネクタアウター型

                      アングルコネクタアウター型

                        コネクタピース

                        コネクタピース

                          45°コネクタアウター型S

                          45°コネクタアウター型S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 333円 626円 392円 753円 397円 467円 407円 401円 819円 598円 499円 359円 407円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 43 28 43 28 19 28 28 28 28 28 19
                            ジョイント形状 角度付 角度付 T型 角度付 T型 平行 角度付 角度付 T型 角度付 L型 ブラケット 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            45°コネクタアウター型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            作業台の補強
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/23
                            作業台の横揺れ防止の為の補強として使用しました。
                            簡単に補強ができて非常に便利だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            「グリーンフレームNシリーズ(28mm)」の面強度アップ
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/02
                            「グリーンフレームNシリーズ(28mm)」で組む際、長めの場合、どうしても強度不足になりがちなためこのコネクタと短めのグリーンフレームで斜めに補強を入れました。

                            手で押した際の揺れがかなり収まりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFJ-007G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表面処理 ボルト材質

                            595円

                            ( 655円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            グレーグレー塗装ステンレス

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました