(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フリーコネクタインナー型

フリーコネクタインナー型 (レビュー)

通常価格(税別)
885円 ~ 1,174円
税込価格
974円 ~ 1,291円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・フレームの外寸と同じサイズ。
・フレームの取り付け角度を自由に決定可能。
・ボルトを締めることで固定。
【用途】
・面組みしたフレームに梁材として連結し補強する際などに最適。

(i)ご注意

  • 【製品切替のご案内】
    「GFJ-202」は「アルミボルト仕様」への製品全面切替に伴い廃盤となりました。後継品は「GFJ-202A」となります。
    外形寸法・すべり荷重・モーメント荷重の変更はございません。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

フリーコネクタインナー型のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    社用車
    評価 5.0満足度:5.02020/02/27
    トランク内の棚で使用
    ケースのスライド部で使った
    インナーコネクタなので段差なく
    締め込んで角度固定でき使いやすい

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームの接続用
    評価 5.0満足度:5.02023/07/11
    SUSのアルミフレームに斜めの部材を設即するために使用。専用品なのでしっかりと固定でき、再調整も容易です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備
    評価 5.0満足度:5.02021/05/11
    自社製生産設備製作時に様々な用途で利用使用しています。軽くて、組立しやすいです。性能的にも問題ありません。継続して利用したいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    グリーンフレームの筋交い
    評価 5.0満足度:5.02020/04/22
    グリーンフレームの補強として筋交い状に組み上げました。

    強度がさらに上がったようになりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    生産設備製作時に使っています
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    自社内各種生産設備(作業台やコンベア経路上にトンネルを形成するための骨子等)製作時に様々な用途で利用のフレーム材に対する付帯部品として使用しています。以前は、イレクターパイプを利用していましたが、作業性の向上(加工、組み立てが容易)を考慮しアルミフレームに転換、用途や形状に応じ種々使い分けをする中で型番:GFJ-202A含めバラエティーに富んだオプション部品の豊富なラインアップを有するSUS製品を利用することで、設計に自由度が高まるため重宝しています。基本性能もイメージ通りで見栄えも良く最良の結果が得られたことから、以来継続利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作品製作に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/11/26
    量産前の試作設備品筐体等製作に利用のグリーンフレームTに対する付帯部品として使用しています。各社の類似品はありますが、SUS社製品に関してはその良好な性能、使い勝手を既知しており、新たに様々な要素を鑑みわざわざ他を探すのも面倒なため、1社で規格統一しその中から用途に応じた各種の商品を種々比較検討用途で利用しています。型番:GFJ-202Aも当該品の一つとして利用し、実装の簡便性や任意の角度で締結可能等、当社が欲したニーズに対し、おおむねの満足感が得られましたので、現段階では量産体制に入ってもこの商品を利用予定です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    衝撃落下装置の製作
    評価 4.0満足度:4.02019/03/05
    落下物の高さ調整や補強の筋交いの配置がとても組付けしやすかった。この部品を考えて人は、素敵だね。色味も気に入っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台に
    評価 4.0満足度:4.02019/02/25
    作業台の照明部分に使用しました。
    角度が自由に決められるのでとても良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組み立て材
    評価 4.0満足度:4.02018/11/16
    使い勝手もよく納期は早いのですが、価格が高いので☆4個としました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    作業台や台車の作成
    評価 5.0満足度:5.02017/06/07
    取り付けも簡単にでき、角度の調整もスムースに行えるため製作物の自由度が高まり重宝しております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーコネクタインナー型

フリーコネクタインナー型

    フリーコネクタインナー型V-M

    フリーコネクタインナー型V-M

      フリーコネクタインナー型V-M1

      フリーコネクタインナー型V-M1

        フリーコネクタインナー型G

        フリーコネクタインナー型G

          フリーコネクタアウター型V-M1

          フリーコネクタアウター型V-M1

            フリーコネクタアウター型V-M

            フリーコネクタアウター型V-M

              フリーコネクタアウター型

              フリーコネクタアウター型

                マルチコネクタロングインナー型

                マルチコネクタロングインナー型

                  45°コネクタアウター型G

                  45°コネクタアウター型G

                    45°コネクタアウター型

                    45°コネクタアウター型

                      マルチコネクタアウター型S

                      マルチコネクタアウター型S

                        45°コネクタアウター型N-S

                        45°コネクタアウター型N-S

                          マルチコネクタアウター型G-N

                          マルチコネクタアウター型G-N

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 885円 1,061円 837円 980円 753円 903円 753円 819円 602円 333円 233円 407円 468円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 43 28 28 28 28 43 28 19 19 43
                            ジョイント形状 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 T型 角度付 角度付 T型 角度付 T型
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。