フリーコネクタアウター型V-M1の外観
フリーコネクタアウター型V-M1の使用例
フリーコネクタアウター型V-M1の寸法図
見分け方
Loading...
グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・フレームの取り付け角度を自由に決めることができます
・首が角形状のため扇状にのみ旋回します
・ボルトを締めた後でも自由に可動します
・くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます(下穴をあける際はΦ3.5推奨です)
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です
GFJ-D50で型番確定
フリーコネクタアウター型V-M1の型番GFJ-D50のページです。
型番GFJ-D50に関する仕様情報を記載しております。