(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーコネクタアウター型V-M

フリーコネクタアウター型V-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
903円
税込単価
993円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。【特長】・フレームの取り付け...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フリーコネクタアウター型V-M 外形図

製品仕様

  • 材質:アルミダイカスト、ボルト・ナット部(鉄)
  • 質量:127g

使用例

フリーコネクタアウター型V-Mの使用例

可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。

商品特長詳細

見分け方

見分け方

型番リスト

型番
ボルト材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-D49

アルミ

1個

903( 993円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・フレームの取り付け角度を自由に決めることができます
・ボルトを締めた後でも自由に可動します
・くぼみ部分へドリルネジを取り付けることで、フレームの抜けを防止することができます(下穴をあける際はΦ3.5推奨です)
・GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です

(i)ご注意

  • 可動部に使用する場合はオイルを塗布してください。

カタログ

 

Loading...

GFJ-D49で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーコネクタアウター型V-Mの型番GFJ-D49のページです。
型番GFJ-D49に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーコネクタアウター型V-M

フリーコネクタアウター型V-M

    フリーコネクタアウター型V-M1

    フリーコネクタアウター型V-M1

      フリーコネクタインナー型V-M1

      フリーコネクタインナー型V-M1

        フリーコネクタインナー型G

        フリーコネクタインナー型G

          フリーコネクタインナー型H-M

          フリーコネクタインナー型H-M

            フックコネクタR

            フックコネクタR

              フリーコネクタインナー型V-M

              フリーコネクタインナー型V-M

                フリーコネクタインナー型H-F

                フリーコネクタインナー型H-F

                  フリーコネクタサイドM

                  フリーコネクタサイドM

                    45°コネクタアウター型N-S

                    45°コネクタアウター型N-S

                      フリーコネクタアウター型

                      フリーコネクタアウター型

                        パイプスタンド GFNシリーズ

                        パイプスタンド GFNシリーズ

                          フリーコネクタサイドF

                          フリーコネクタサイドF

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 903円 753円 837円 980円 914円 359円 1,061円 915円 934円 407円 753円 994円 934円
                            通常出荷日 5日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 43 28 28 28 28 28 19 28 28 28
                            ジョイント形状 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 T型 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 スタンド 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミ押出材 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト SPHC アルミダイカスト

                            フリーコネクタアウター型V-Mのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業台作成
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/04
                            角度を付けたい時に便利です。
                            作業台の補強にも使用できます。
                            これと言って問題なく原理な商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました