(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GFJ-002G
フリーコネクタアウター型 フリーコネクタアウターガタ

フリーコネクタアウター型 GFJ-002G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
956円
税込単価
1,052円

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。【特長】・フレームの取付角度...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • GFJ-002はメーカー販売終了品です。在庫がなくなり次第販売を終了します。後継品はボルト材質がアルミへ変更となったGFJ-D30です。仕様の違いをご確認ください。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

GFJ-002G の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

フリーコネクタアウター型の寸法図

製品仕様

名称フリーコネクタアウター型アルミボルトフリーコネクタアウター型グレー塗装
型番GFJ-D30GFJ-002G
材質アルミダイカスト
ボルト・ナット:アルミボルト・ナット:ステンレス
質量114g123g
締付トルク11N・m-

使用例

フリーコネクタアウター型の使用例

型番リスト

型番
表面処理
ボルト材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GFJ-002G

グレー
グレー塗装
ステンレス
10

1個

956( 1,052円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

グリーンフレームNシリーズ(28mm)用コネクタ。
【特長】
・フレームの取付角度を自由に決めることが可能なメタルジョイント。
・角度の固定はボルトを締めるだけ。
・グレー塗装品は、耐食性向上のためにポリウレタン粉体塗装をしたもの。
・GF-G(43mm)フレームにもグリップ可能。

(i)ご注意

  • GFJ-002はメーカー販売終了品です。在庫がなくなり次第販売を終了します。後継品はボルト材質がアルミへ変更となったGFJ-D30です。仕様の違いをご確認ください。
  • GF-N製品の締付トルクにつきましてカタログ掲載内容に訂正がございます。
    詳細はこちらから御確認下さい。

カタログ

 

Loading...

GFJ-002Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーコネクタアウター型の型番GFJ-002Gのページです。
型番GFJ-002Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フリーコネクタアウター型

フリーコネクタアウター型

    フリーコネクタアウター型V-M1

    フリーコネクタアウター型V-M1

      フリーコネクタインナー型V-M1

      フリーコネクタインナー型V-M1

        フリーコネクタアウター型V-M

        フリーコネクタアウター型V-M

          フリーコネクタインナー型

          フリーコネクタインナー型

            フリーコネクタインナー型V-M

            フリーコネクタインナー型V-M

              フリーコネクタインナー型G

              フリーコネクタインナー型G

                リンクコネクタN-S

                リンクコネクタN-S

                  リンクコネクタS V

                  リンクコネクタS V

                    マルチコネクタロングアウター型

                    マルチコネクタロングアウター型

                      45°コネクタインナー型

                      45°コネクタインナー型

                        マルチコネクタアウター型S

                        マルチコネクタアウター型S

                          45°コネクタインナー型グレー塗装

                          45°コネクタインナー型グレー塗装

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 753円 753円 837円 903円 885円 1,061円 980円 867円 639円 656円 401円 233円 626円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント メタルジョイント
                            適用パイプ径(φ),(□) 28 28 28 28 28 28 43 19 19 28 28 19 28
                            ジョイント形状 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 角度付 T型 角度付 T型 角度付
                            接続形状 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり つなぎのみ 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり 通しあり
                            材質 アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト アルミダイカスト

                            フリーコネクタアウター型のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            センサの取り付けに使っています
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/13
                            任意角度で接続でき、締結すれば固定できます。
                            締結しても自由に動くタイプも有るので用途によって使い分ける事ができ便利です、

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            構造体の補強
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/01
                            角度が自由に決められ大変便利です。値段が少し高いですが買っておくと良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            台を作成するために使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/28
                            グリーンフレームNシリーズに使っています。アングルコネクタアウター型、パレットコネクタ、コネクタノブボルトを一緒に購入し、使用しています。グリーンフレームを選定する際に価格、強度などを他の商品と比較して選定をしました。品質に気になる点はなく、組み立ての際もスムーズにできて問題はありませんでした。強度に関しても支障なく利用できております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GFJ-D30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?表面処理 ボルト材質

                            753円

                            ( 828円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10シルバーなしアルミ

                            パイプフレーム・グリーンフレーム用ジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました