(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SFシリーズ対応。共通パーツ ローダーフレーム。画像は代表商品画像です。詳細は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SFF-N012/SFF-N014

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム SFF-N012/SFF-N014外形図

SFF-N022/SFF-N024

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム SFF-N022/SFF-N024外形図

SFF-N032/SFF-N034

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム SFF-N032/SFF-N034外形図

SFF-N042/SFF-N044

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム SFF-N042/SFF-N044外形図

製品仕様

型番材質断面2次モーメント断面係数単位質量環境
SFF-N012A6N01SS-T5
アルマイト処理
Ix=3.16×104mm4
Iy=14.6×104mm4
Zx1=1.89×103mm3
Zx2=2.95×103mm3
Zy1=5.84×103mm3
Zy2=6.34×103mm3
1.9kg/mRoHS10対応品
SFF-N014
SFF-N022Ix=272.67×104mm4
Iy=1177.53×104mm4
Zx1=57.28×103mm3
Zy2=71.01×103mm3
Zy=163.55×103mm3
13.6kg/m
SFF-N024
SFF-N032Ix=742.7×104mm4
Iy=3673×104mm4
Zx1=117.3×103mm3
Zy2=159.03×103mm3
Zy=333.9×103mm3
18.1kg/m
SFF-N034
SFF-N042Ix=1032×104mm4
Iy=1344×104mm4
Zx1=158.9×103mm3
Zx2=187.4×103mm3
Zy1=172.6×103mm3
Zy2=186.4×103mm3
17.0kg/m
SFF-N044

使用例

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム 使用例

SF-C23・48使用参考例

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム SF-C23・48使用参考例

<コンベア参考例>

SF-C144・86使用参考例

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム SF-C144・86使用参考例
<オートローダー参考例>
品番品名型番品名
1LMガイドSSR20****THK
2ピニオンSSCP5-20KHK
3ラックSRCPFD5-****KHK
4減速機(減速比1/5)-
5サーボモータ200W、400W-
A溝=TナットSS用
B溝=TナットL用
★ご使用状況に応じ切削加工が必要です。
本図の場合※印部分にアルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム 表面粗さ6.3の加工が必要となります。
曲がり、反りを除去する為には2mm以上の削り加工をお願いします。

SF-C220・110使用参考例

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム SF-C220・110使用参考例
<オートローダー参考例>
品番品名型番品名
1LMガイドSSR25****THK
2ピニオンSSCP5-40KHK
3ラックSRCPFD5-****KHK
4減速機(減速比1/5)-
5サーボモータ400W、750W-
A溝=TナットS用
B溝=TナットSS用
C溝=TナットL用
★ご使用状況に応じ切削加工が必要です。
本図の場合※印部分にアルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム 表面粗さ6.3の加工が必要となります。
曲がり、反りを除去する為には2mm以上の削り加工をお願いします。

SF-C150・120使用参考例

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム SF-C150・120使用参考例
<オートローダー参考例>
品番品名
1リニアガイド
2ピニオン
3ラック
4減速機
5サーボモータ
A溝=TナットL用
B溝=TナットSS用

型番リスト

型番
基準フレーム幅(mm)
フレーム形状
材質
長さ(mm)
長さ【定尺】(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
23
[長方形] 長方形
A6N01SS-T5
-
4000

1個

11,518( 12,670円 )

7日目

23
[長方形] 長方形
A6N01SS-T5
50 ~ 4000
-

1個

-( - )

7日目

144
溝幅混合
A6063SS-T5
-
4000

1個

80,635( 88,699円 )

11日目

220
溝幅混合
A6063SS-T5
-
4000

1個

113,643( 125,007円 )

11日目

150
溝幅混合
A6N01SS-T5
-
4000

1個

108,161( 118,977円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SFシリーズ対応。共通パーツ ローダーフレーム。
画像は代表商品画像です。詳細はカタログPDFをご覧ください。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム

アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレーム

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2040

    ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFSF-2040

      ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

      ベーシックフレーム M6 Series スタンダード級 AFS-3030L-6

        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1040

        ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFS-1040

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

          ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1590

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

            ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-1560

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 2面溝 SPL

              Line6 ストラットプロファイル 軽量型 60X30 1列溝X2列溝 2面溝 SPL

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

                ベーシックフレーム M4シリーズ ヘビー級 AFST-2040

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFSF-3030F

                  ベーシックフレーム M6シリーズ ライト級 AFSF-3030F

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3060

                    ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFSF-3060

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

                      ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3030L

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

                        ベーシックフレーム M6シリーズ ヘビー級 AFS-30120

                          ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3060L

                          ベーシックフレーム M6シリーズ スタンダード級 AFSF-3060L

                            メーカー SUS エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック イマオコーポレーション エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック エヌアイシ・オートテック
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目~   4日目~   4日目   10日目   4日目   2日目   5日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                            表面処理 アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト アルマイト 白アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト
                            溝面種類 4面溝 3面溝 4面溝 1面溝 4面溝 4面溝 2面溝 2面溝 3面溝 3面溝 3面溝 4面溝 3面溝

                            アルミ構造材 SF共通パーツ ローダーフレームのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            組立
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/20
                            SUSさんの製品がMISUMIさんで買えるように
                            なって重宝しています。
                            MISUMI進化中の中で一番嬉しかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材料として
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/14
                            フレームとして使用しました。
                            強度、精度ともに満足しています。
                            アルマイト処理もしてあるため
                            キズもつきにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            特殊形状の架台を製作する時
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            特殊形状の架台を製作する時、バリエーションがあり重宝しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました