(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-122
アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム SF-15 120 テイジャク

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム SFF-122

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,751円
税込単価
16,226円

アルミフレーム アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。

SFF-122 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SFF-182/SFF-184

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム SFF-182/SFF-184外形図

単位質量/3.17kg/m

SFF-122/SFF-124

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム SFF-122/SFF-124外形図

単位質量/2.39kg/m

型番リスト

型番
フレームサイズ
長さ(mm)
長さ【定尺】(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-122

15×120
-
4000

1個

14,751( 16,226円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。

カタログ

 

SFF-122で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレームの型番SFF-122のページです。
型番SFF-122に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム

アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレーム

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・1F/BLACK

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・1F/BLACK

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・1F

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・1F

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

              アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 2面溝

              アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 2面溝

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・2F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・2F

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

                      アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 3面溝

                      アルミフレーム 8-45シリーズ 正方形 45×45mm 1列溝 3面溝

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・DE30

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・DE30

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS SUS ミスミ SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   1日目~   5日目~   3日目~   4日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   3日目~   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 15 45 40 30 30 80 45 30 40 30 45 30 40
                            フレーム形状 溝幅混合 - - - - - 正方形 - - - 正方形 - -
                            表面処理 アルマイト - - - アルマイト - - - - - - アルマイト アルマイト
                            溝面種類 4面溝 4面溝 3面溝 3面溝 4面溝 4面溝 2面溝 2面溝 2面溝 4面溝 3面溝 - 2面溝
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 - A6N01SS-T5 A6N01SS-T5

                            アルミ構造材 SF共通パーツ Tスロットフレームのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFF-182
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレームサイズ 長さ
                            (mm)
                            長さ【定尺】
                            (mm)

                            19,630円

                            ( 21,593円 )
                            1個 -

                            9日目

                            15×180-4000

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました