アルミフレーム アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・...
材質 | A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 |
---|---|
断面2次モーメント | lx=49.32×104mm4 |
ly=49.32×104mm4 | |
断面係数 | Zx=16.44×103mm3 |
Zy=16.44×103mm3 | |
単位質量 | 3.73kg/m |
抵抗値 | 109~10Ω(帯電防止レベル) |
品名 | 型番 |
---|---|
フレームキャップ60601S(ブラック) | SFA-003 |
フレームキャップ60601S(ライトグレー) | SFA-003G |
Loading...
アルミフレーム アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・60・1S。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SFF-602で型番確定
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・60・1Sの型番SFF-602のページです。
型番SFF-602に関する仕様情報を記載しております。