(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-100・100・2S

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-100・100・2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルミフレーム アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-10...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    100
  • フレームサイズ:
    100×100
  • フレームシリーズ:
    SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    2列溝×2列溝
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    388.09×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    388.09×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    77.62×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    77.62×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-100・100・2S 外形図

製品仕様

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
断面2次モーメントlx=388.09×104mm4
ly=388.09×104mm4
断面係数Zx=77.62×103mm3
Zy=77.62×103mm3
単位質量8.93kg/m 
抵抗値109~10Ω(帯電防止レベル)

対応フレームキャップ

品名型番
フレームキャップ1001002S(ブラック)SFA-038
フレームキャップ1001002S(ライトグレー)SFA-038G

型番リスト

型番
フレーム形状
表面処理
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイントのみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[正方形] 正方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
4000
-
-
-
-
-

1個

51,713( 56,884円 )

5日目

[正方形] 正方形(追加工なし)
黒アルマイト
4000
-
-
-
-
-

1個

68,996( 75,896円 )

5日目

[正方形] 正方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
-
-
-
-

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
なし
両端【DSW】 / 片端【DSS】

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】
なし
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
片端【DSS】

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工なし)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
-
-
-
-

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
なし
両端【DSW】 / 片端【DSS】

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】
なし
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
片端【DSS】

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-100・100・2S/SF2-100・100・2S BLACK。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-100・100・2S

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-100・100・2S

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・100・1S

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・100・1S

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・90

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・90

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

                  アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・1F

                  アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・1F

                    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25

                    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目~   4日目~   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   4日目~   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 100 50 80 45 60 45 45 45 45 25 30 80 90
                            フレームサイズ 100×100 50×100 80×80 45×90 60×60 45×90 45×45 45×45 45×45 25×25 30×60 80×80 90×90
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝
                            溝面種類 4面溝 4面溝 3面溝 4面溝 3面溝 4面溝 4面溝 4面溝 3面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝

                            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-100・100・2Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました