(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-542
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1S SF2-50 50 1S テイジャク

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1S SFF-542

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
15,438円
税込単価
16,982円

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。【1日目出荷対象商品】SFF-...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    50
  • フレームサイズ:
    50×50
  • フレームシリーズ:
    SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    1列溝×1列溝
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    27.01×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    27.01×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    10.8×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    10.8×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-542 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1S 外形図

製品仕様

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
断面2次モーメントlx=27.01×104mm4
ly=27.01×104mm4
断面係数Zx=10.8×103mm3
Zy=10.8×103mm3
単位質量2.84kg/m 
抵抗値109~10Ω(帯電防止レベル)

対応フレームキャップ

品名型番
フレームキャップ50501S(ブラック)SFA-036
フレームキャップ50501S(ライトグレー)SFA-036G

型番リスト

型番
フレーム形状
表面処理
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-542

[正方形] 正方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
4000
-
-
-
-
-

1個

15,438( 16,982円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。


【1日目出荷対象商品】
SFF-542・SFF-544の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-542で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1Sの型番SFF-542のページです。
型番SFF-542に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1S

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1S

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25

      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                  アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

                  アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   5日目   3日目~   5日目~   2日目~   5日目   4日目~   2日目~   5日目~   2日目~   2日目~   5日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 50 25 45 30 60 60 50 80 20 80 45 40 40
                            フレームサイズ 50×50 25×25 45×45 30×90 60×60 60×60 50×50 80×80 20×20 80×80 45×45 40×40 40×40
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×3列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝
                            溝面種類 4面溝 4面溝 3面溝 4面溝 3面溝 4面溝 3面溝 4面溝 4面溝 3面溝 4面溝 4面溝 3面溝

                            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1Sのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            特殊形状の架台を製作する時
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/06
                            特殊形状の架台を製作する時、バリエーションがあり重宝しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の重心移動のため、スペーサーとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/06/05
                            ベースプレートと取付部品の間にスペーサーとして選定。位置移動できるため、重心微調整が行いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFF-542B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム形状 表面処理 (1-1)長さ【定尺】
                            (mm)
                            (1-2)長さ【カット品】
                            (mm)
                            (2-1)側面穴あけ加工 (2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント用のみ) (3)端面タップ加工 (4)45°斜めカット

                            19,978円

                            ( 21,976円 )
                            1個 -

                            11日目

                            [正方形] 正方形(追加工なし)黒アルマイト4000-----

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました