(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-902
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・90/SF-90・90・H SF-90 90 テイジャク

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・90/SF-90・90・H SFF-902

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,381円
税込単価
34,519円

アルミフレーム アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-902 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SFF-902/SFF-904/SFF-902B/SFF-904B

SFF-H92/SFF-H94

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・90/SF-90・90・H SFF-902/SFF-904/SFF-902B/SFF-904B外形図
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・90/SF-90・90・H SFF-H92/SFF-H94

製品仕様

型番材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
SFF-902A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
RoHS10対応品Ix=204.97×104mm4
Iy=204.97×104mm4
Zx=45.55×103mm3
Zy=45.55×103mm3
5.79kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)
SFF-904
SFF-902B
SFF-904B
SFF-H92A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
Ix=303.43×104mm4
Iy=303.43×104mm4
Zx=67.43×103mm3
Zy=67.43×103mm3
8.83kg/m
SFF-H94

型番リスト

型番
フレーム形状
表面処理
断面2次モーメント lx
断面2次モーメント ly
断面係数 Zx
断面係数 Zy
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイントのみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-902

[正方形] 正方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
204.97×104mm4
204.97×104mm4
45.55×103mm3
45.55×103mm3
4000
-
-
-
-
-

1個

31,381( 34,519円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・90/SF-90・90 BLACK/SF-90・90・H。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-902で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・90/SF-90・90・Hの型番SFF-902のページです。
型番SFF-902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・90/SF-90・90・H

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・90/SF-90・90・H

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80/SF-80・80・H

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80/SF-80・80・H

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・100・1S

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・100・1S

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・180/BLACK

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・180/BLACK

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-100・100・2S

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-100・100・2S

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

                  25mm角 アルミフレーム 溝あり

                  25mm角 アルミフレーム 溝あり

                    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・90・90

                    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・90・90

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・1F

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・1F

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90/SF-60・120

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90/SF-60・120

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS トラスコ中山 SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - 888円 - - - -
                            通常出荷日 5日目~   4日目~   5日目~   4日目   5日目   5日目~   5日目   4日目~   1日目~   5日目   4日目~   5日目   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 90 80 80 50 90 60 100 45 25 45 45 60 80
                            フレームサイズ 90×90 80×80 80×80 50×100 90×180 60×60 100×100 45×90 25×25 - 45×45 - 80×80
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×1列溝 - 2列溝×2列溝
                            溝面種類 4面溝 4面溝 3面溝 4面溝 4面溝 3面溝 4面溝 4面溝 4面溝 - 3面溝 4面溝 4面溝

                            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・90/SF-90・90・Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFF-H92
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム形状 表面処理 断面2次モーメント lx 断面2次モーメント ly 断面係数 Zx 断面係数 Zy (1-1)長さ【定尺】
                            (mm)
                            (1-2)長さ【カット品】
                            (mm)
                            (2-1)側面穴あけ加工 (2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイントのみ) (3)端面タップ加工 (4)45°斜めカット

                            50,554円

                            ( 55,609円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [正方形] 正方形(追加工なし)[白アルマイト] アルマイト303.43×104mm4303.43×104mm467.43×103mm367.43×103mm34000-----

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました