(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルミフレーム アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    45
  • フレームサイズ:
    45×45
  • フレームシリーズ:
    SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    1列溝×1列溝
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    15.25×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    15.25×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    6.78×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    6.78×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

型番

未確定200件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45 SF-45・45 外形図

製品仕様

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
断面2次モーメントlx=15.25×104mm4
ly=15.25×104mm4
断面係数Zx=6.78×103mm3
Zy=6.78×103mm3
単位質量2.11kg/m 
抵抗値109~10Ω(帯電防止レベル)

対応フレームキャップ

品名型番
フレームキャップN4545(ブラック)SFA-035B
フレームキャップN4545(ライトグレー)SFA-035G
フレームキャップロックタイプN4545(ブラック)SFK-07LB
フレームキャップロックタイプN4545(ライトグレー)SFK-07LG

型番リスト

型番
フレーム形状
表面処理
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[正方形] 正方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
4000
-
-
-
-
-

1個

10,022( 11,024円 )

2日目

[正方形] 正方形(追加工なし)
黒アルマイト
4000
-
-
-
-
-

1個

12,265( 13,492円 )

7日目

[正方形] 正方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
-
-
-
-

1個

-( - )

2日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
なし
両端【DSW】 / 片端【DSS】

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
片端【DSS】

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFC】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFS】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFS】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCS】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCS】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGD】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGD】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGD】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGD】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGDW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGDW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGDW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGDW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGM】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGM】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGM】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGM】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGM】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGM】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGM】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGM】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGMW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGMW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGMW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGMW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGMW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGMW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGMW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGMW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGS】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
TGジョイント用【TGS】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45/SF-45・45 BLACK。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・90

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・90

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

                          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   5日目~   5日目~   2日目~   5日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   4日目~   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 45 45 40 80 40 25 90 20 40 45 40 80 45
                            フレームサイズ 45×45 45×45 40×40 80×80 40×40 25×25 90×90 20×20 40×80 45×90 40×80 80×80 45×45
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝
                            溝面種類 4面溝 4面溝 4面溝 3面溝 3面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 3面溝

                            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました