(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE45

アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE45

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・Tナットを使用できる溝を持つベーシックなフレーム。

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    40
  • フレームシリーズ:
    SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 溝面種類:
    2面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    9.93×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    10.38×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    3.61×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    4.00×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE45 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=9.93×104mm4
Iy=10.38×104mm4
断面係数Zx=3.61×103mm3
Zy=4.00×103mm3
単位質量1.83kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[角度つき] 角度つき(追加工なし)
4000
-
-
-
-

1個

10,705( 11,776円 )

7日目

[角度つき] 角度つき(追加工なし)
-
50 ~ 4000
-
-
-

1個

-( - )

7日目

[角度つき] 角度つき(追加工あり)
-
50 ~ 4000
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・Tナットを使用できる溝を持つベーシックなフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE45

アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE45

    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・DE45

    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・DE45

      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・180

      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・180

        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・160

        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・160

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・DE30

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・DE30

            アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

            アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

              アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・90・90

              アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・90・90

                アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

                アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

                  アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・1F

                  アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・1F

                    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・3F/2H

                    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・3F/2H

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

                        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE60

                        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE60

                          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・80・1F

                          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・80・1F

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   5日目~   5日目   5日目~   5日目~   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目~   4日目~   5日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 45 45 40 45 40 45 45 45 45 80 40 40
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            表面処理 アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト - アルマイト - - アルマイト - アルマイト -
                            溝面種類 2面溝 2面溝 4面溝 4面溝 2面溝 2面溝 - 3面溝 3面溝 - 3面溝 2面溝 3面溝
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5

                            アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE45のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました