(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-E482
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F SF-40 80 1F テイジャク

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F SFF-E482

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,106円
税込単価
17,717円

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。40mm・80mmのアルミフレ...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    40
  • フレームサイズ:
    40×80
  • フレームシリーズ:
    SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    1列溝×2列溝
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 溝面種類:
    3面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    70.50×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    20.32×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    17.62×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    10.14×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-E482 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=70.50×104mm4
Iy=20.32×104mm4
断面係数Zx=17.62×103mm3
Zy=10.14×103mm3
単位質量2.98kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-E482

[長方形] 長方形(追加工なし)
4000
-
-
-
-
-

1個

16,106( 17,717円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。40mm・80mmのアルミフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-E482で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1Fの型番SFF-E482のページです。
型番SFF-E482に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F

    中・重構造用フレーム 44Rフレーム

    中・重構造用フレーム 44Rフレーム

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・60・1S

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-60・60・1S

        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・160

        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・160

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

                    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

                    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80

                        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

                        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                            メーカー SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目~   5日目   2日目~   2日目~   2日目~   4日目~   4日目~   5日目   5日目   2日目~   5日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 60 40 45 35 40 30 45 45 40 20 40
                            フレームサイズ 40×80 40×40 60×60 40×160 45×45 35×70 40×80 30×50 45×90 45×45 - 20×40 40×40
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×4列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝
                            表面処理 アルマイト 白アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト - アルマイト - - アルマイト - -

                            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました