(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。40mm・40mmのアルミフレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

型番

未確定39件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

SFF-FF12/SFF-FF14

SFF-FH12/SFF-FH14

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H SFF-FF12/SFF-FF14外形図
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H SFF-FH12/SFF-FH14外形図

製品仕様

型番材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
SFF-FF12A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
RoHS10対応品Ix=10.1×104mm4
Iy=10.52×104mm4
Zx=5.00×103mm3
Zy=5.26×103mm3
1.55kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)
SFF-FF14
SFF-FH12Ix=10.15×104mm4
Iy=10.55×104mm4
Zx=5.08×103mm3
Zy=5.28×103mm3
1.57kg/m
SFF-FH14

型番リスト

型番
フレーム形状
溝面種類
断面2次モーメント lx
断面2次モーメント ly
断面係数 Zx
断面係数 Zy
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[正方形] 正方形(追加工なし)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
4000
-
-
-
-
-

1個

8,352( 9,187円 )

5日目

[正方形] 正方形(追加工なし)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
-
-
-
-

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFS】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFS】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCS】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCS】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGS】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGS】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGS】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGS】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGSW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGSW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGSW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGSW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGWW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGWW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGWW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGWW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGWW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGWW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGWW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGWW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
Sダブルジョイント用【WJAS】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
Sダブルジョイント用【WJAS】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
Sダブルジョイント用【WJAW】
-
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
2面溝(対向)
10.15×104mm4
10.55×104mm4
5.08×103mm3
5.28×103mm3
-
50 ~ 4000
Sダブルジョイント用【WJAW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。40mm・40mmのアルミフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・3F/SF2-45・45・2H

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・3F/SF2-45・45・2H

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2F

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2F

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・2H

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・2H

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

                  アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・2H

                  アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・2H

                    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・3F/SF-20・20・2H

                    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・3F/SF-20・20・2H

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・R

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・R

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   7日目   5日目   5日目~   5日目   2日目~   7日目   6日目~   5日目~   5日目   2日目~   5日目   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 45 30 40 20 30 35 35 30 20 30 40 40
                            フレームサイズ 40×40 45×45 30×30 40×40 20×20 30×30 35×35 35×35 30×60 20×20 30×30 - 40×40
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×0列溝
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト - - - アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト

                            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました