(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-FF02
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H SF-40 40 3F テイジャク

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H SFF-FF02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,583円
税込単価
9,441円

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。40mm・40mmのアルミフレ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-FF02 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

SFF-FF02/SFF-FF04

SFF-FH02/SFF-FH04

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H SFF-FF02/SFF-FF04外形図
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H SFF-FH02/SFF-FH04外形図

製品仕様

型番材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
SFF-FF02A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
RoHS10対応品Ix=9.97×104mm4
Iy=10.51×104mm4
Zx=4.94×103mm3
Zy=5.26×103mm3
1.67kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)
SFF-FF04
SFF-FH02Ix=9.74×104mm4
Iy=10.44×104mm4
Zx=4.87×103mm3
Zy=5.22×103mm3
1.65kg/m
SFF-FH04

型番リスト

型番
フレーム形状
溝面種類
断面2次モーメント lx
断面2次モーメント ly
断面係数 Zx
断面係数 Zy
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-FF02

[正方形] 正方形(追加工なし)
1面溝
9.97×104mm4
10.51×104mm4
4.94×103mm3
5.26×103mm3
4000
-
-
-
-
-

1個

8,583( 9,441円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。40mm・40mmのアルミフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-FF02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2Hの型番SFF-FF02のページです。
型番SFF-FF02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・160/BLACK

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・160/BLACK

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・1F/BLACK

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・1F/BLACK

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・DE30

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・DE30

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・180/BLACK

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・180/BLACK

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・180/BLACK

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・180/BLACK

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80・1S

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80・1S

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目   4日目~   5日目   5日目   4日目~   4日目~   5日目   4日目~   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 40 40 40 40 45 40 90 45 40 90 80 40
                            フレームサイズ 40×40 40×40 40×160 40×40 - 45×180 40×40 90×90 45×90 40×80 90×180 80×80 -
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×4列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×4列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×4列溝 1列溝×1列溝 -
                            表面処理 アルマイト アルマイト - - アルマイト - - - - アルマイト - アルマイト アルマイト

                            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFF-FH02
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム形状 溝面種類 断面2次モーメント lx 断面2次モーメント ly 断面係数 Zx 断面係数 Zy (1-1)長さ【定尺】
                            (mm)
                            (1-2)長さ【カット品】
                            (mm)
                            (2-1)側面穴あけ加工 (2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ) (3)端面タップ加工 (4)45°斜めカット

                            8,514円

                            ( 9,365円 )
                            1個 -

                            5日目

                            [正方形] 正方形(追加工なし)2面溝(対向)9.74×104mm410.44×104mm44.87×103mm35.22×103mm34000-----

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました