(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-812
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACK SF-80 160 テイジャク

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACK SFF-812

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
58,929円
税込単価
64,822円

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。80mm・160mmのアルミフ...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    80
  • フレームサイズ:
    80×160
  • フレームシリーズ:
    SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    2列溝×4列溝
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    1004.0×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    296.40×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    125.51×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    74.10×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-812 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACK 外形図

製品仕様

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
断面2次モーメントlx=1004.0×104mm4
ly=296.40×104mm4
断面係数Zx=125.51×103mm3
Zy=74.10×103mm3
単位質量10.5kg/m 
抵抗値109~10Ω(帯電防止レベル)

対応フレームキャップ

品名型番
フレームキャップ8080(ブラック)SFA-008×2
フレームキャップ8080(ライトグレー)SFA-008G×2

型番リスト

型番
フレーム形状
表面処理
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-812

[長方形] 長方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
4000
-
-
-
-
-

1個

58,929( 64,822円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。80mm・160mmのアルミフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-812で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACKの型番SFF-812のページです。
型番SFF-812に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACK

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACK

    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・180

    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・180

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・120

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・120

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACK

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACK

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目~   5日目   1日目~   1日目~   1日目~   3日目~   5日目   4日目~   4日目~   5日目   1日目~   1日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 80 45 40 40 20 20 30 50 30 80 90 40 30
                            フレームサイズ 80×160 45×180 40×120 40×80 - 20×40 30×90 50×100 30×120 80×80 90×90 40×80 30×60
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 2列溝×4列溝 1列溝×4列溝 1列溝×3列溝 1列溝×2列溝 - 1列溝×2列溝 1列溝×3列溝 2列溝×4列溝 1列溝×4列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝
                            溝面種類 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝

                            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACKのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            フレームとして
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/12
                            フレームとして使用しました。
                            アルミ製ですので軽いですが
                            強度は充分にあります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工
                            評価 5.0満足度:5.02017/08/21
                            今まで直接SUS社と取り引きさせていただいていましたが
                            年間の利用回数も少なく、その度に振込みなどしていたので
                            ミスミさんが取り扱うようになって大変助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました