(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。40mm・80mm・80mmの...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    40
  • フレームシリーズ:
    SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    94.12×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    94.12×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    20.53×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    20.53×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=94.12×104mm4
Iy=94.12×104mm4
断面係数Zx=20.53×103mm3
Zy=20.53×103mm3
単位質量4.18kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[L形状] L形状(追加工なし)
4000
-
-
-
-

1個

24,123( 26,535円 )

5日目

[L形状] L形状(追加工なし)
-
50 ~ 4000
-
-
-

1個

-( - )

5日目

[L形状] L形状(追加工あり)
-
50 ~ 4000
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。40mm・80mm・80mmのアルミフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80

    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・90・90

    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・90・90

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・90

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・90

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・80・2S・1F

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目~   2日目~   5日目   4日目~   2日目~   2日目~   5日目   4日目~   2日目~   5日目~   2日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 45 30 20 90 40 45 30 30 80 40 80 60
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト - - アルマイト - - アルマイト - - - -
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5
                            断面2次モーメント lx 94.12×104mm4 149.53×104mm4 12.7×104mm4 5.12×104mm4 210.49×104mm4 70.50×104mm4 15.66×104mm4 20.56×104mm4 66.26×104mm4 129.9×104mm4 72.30×104mm4 131.09×104mm4 41.41×104mm4

                            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました