(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・160/BLACK

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・160/BLACK (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
5日目
SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。40mm・160mmのアルミフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・160/BLACKのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレーム
    評価 5.0満足度:5.02019/04/04
    切断の面が綺麗で寸法も正確なため
    端面にタップを立てるだけで使用できるので
    非常に助かっています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームとして
    評価 5.0満足度:5.02021/04/12
    フレームとして使用しました。
    アルミ製ですので軽いですが
    強度は充分にあります。
    表面処理が施されているので
    キズつきにくいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・160/BLACK

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・160/BLACK

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H

      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・180/BLACK

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・180/BLACK

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・1F/BLACK

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・1F/BLACK

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80・1S

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・80・1S

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・DE30

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・DE30

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・1F

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80・80

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・180/BLACK

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-90・180/BLACK

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・3F/SF2-40・40・2H

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   4日目~   5日目   4日目~   5日目~   4日目~   5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 45 40 45 40 80 90 40 40 40 40 90 40
                            フレームサイズ 40×160 45×90 40×40 45×180 40×40 80×80 90×90 - 40×40 40×80 - 90×180 40×40
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×4列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×4列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 - 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 - 2列溝×4列溝 1列溝×0列溝
                            溝面種類 4面溝 4面溝 - 4面溝 3面溝 4面溝 4面溝 2面溝 2面溝 3面溝 - 4面溝 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。