(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
2日目~
SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。


【1日目出荷対象商品】
SFF-482・SFF-484の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80のレビュー

評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    各種設備品製作に使っています
    評価 5.0満足度:5.02019/12/20
    当社品スタンドアローン検査設備の架台やフレーム製作時に利用しています。SUS製アルミ構造材は、それ自体にサイズや形状、溝幅等豊富な商品群を有している点に加え、締結または付帯部品実装時に必須となる副資材もバラエティーに富んだラインアップがあり設計に自由度が利くことを鑑みた委託先設計者による採択で使用を始めました。信頼できる有名ブランド品ということで商品全般が加工精度、耐久性共に良好で現在迄の実績評価も高く、多種多様に利用する内の一つとして型番:SUS1SFF-484T2も継続購入しています(満足度の高い商品であることと、当社自体がリピートオーダー品に利用するため、規格統一の意味合いもあり)。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の架台用に
    評価 5.0満足度:5.02018/11/06
    装置の架台用に使っていますが、色々な形状があるため作りたい架台製作できています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミフレームを利用してテスト品を製作。
    評価 3.0満足度:3.02018/09/03
    アルミフレームは、工場内で便利に利用されています。 関連部品も豊富で重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACK

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACK

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

                    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・90/BLACK

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-90・90/BLACK

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・120

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・120

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・45

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   5日目   2日目~   3日目~   2日目~   2日目~   4日目~   5日目   5日目   2日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 40 20 30 40 80 20 30 60 40 45 90 40 45
                            フレームサイズ 40×80 20×40 30×60 40×80 80×160 - 30×90 60×60 40×40 45×90 90×90 40×120 45×45
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×4列溝 - 1列溝×3列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×3列溝 1列溝×1列溝
                            溝面種類 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。