(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
1日目~
SF40・45シリーズ対応。溝幅10mmタイプ。


【1日目出荷対象商品】
SFF-422・SFF-424の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 絞り込み条件をすべて選択しても型番が確定しない場合は、画面中ほどの「型番リスト」タブをクリックし、表示される型番の中から選択してください。

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー

高評価レビュー

フレームとして
評価 5.0満足度:5.02021/04/12
フレームとして使用しました。
アルミ製ですので軽いですが
強度は充分にあります。
表面処理が施されているので
キズつきにくいです。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    フレームとして
    評価 5.0満足度:5.02021/04/12
    フレームとして使用しました。
    アルミ製ですので軽いですが
    強度は充分にあります。
    表面処理が施されているので
    キズつきにくいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    長谷川工業 ドラポジ
    評価 5.0満足度:5.02020/10/12
    レースシムの長谷川工業 ドラポジにシフトノブを取り付ける為に使用しました。品質が良く値段も安いので最高です!

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    事務所家具
    評価 5.0満足度:5.02020/06/30
     コロナ対策パーティションを作る為に使いました。
     軽量でしっかり、かつ見た目も安っぽくないので事務所利用でもみっともなくならずに済みます。 作業性も良く手早く組み立てが出来ました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    測定治具の製作
    評価 5.0満足度:5.02020/03/31
    サイズが細かく指定出来て、端面の仕上がりも非常にきれいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの組み立て
    評価 5.0満足度:5.02020/01/26
    軽いのに丈夫です。加工もしやすく見た目もきれいです。
    実験室も工場に使用されると、洗練感があります。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    FA機器の架台として
    評価 5.0満足度:5.02018/10/21
    FA機器の架台として、色々な対応パーツがあり使いやすいので、よく使っています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組み立て
    評価 5.0満足度:5.02017/12/13
    軽いのに強度は十分で
    満足しております。
    MISUMIさんが進化してくれて
    助かりました。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置フレーム組立
    評価 4.0満足度:4.02021/03/31
    1本から購入でき、納期も早いので重宝しています。
    長さも細かく指定できてとても便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の架台
    評価 3.0満足度:3.02018/01/29
    メーカーからの、依頼でアルミフレームで装置の架台を組みました。
    長さは、精度出ていました。ただ、組立てるのに、苦労しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備の安全カバー
    評価 4.0満足度:4.02017/11/22
    軽いのに丈夫です。加工もしやすく見た目もきれいなのでお勧めです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40

アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40

    アルミフレーム SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30

    アルミフレーム SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

                      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 40 30 30 40 40 60 40 30 45 50 20 30 30
                            フレームサイズ 40×40 30×30 30×30 40×40 40×40 60×60 40×80 30×30 45×45 50×50 20×20 - -
                            フレームシリーズ SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 - -
                            溝面種類 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 3面溝 4面溝 4面溝 3面溝 4面溝 4面溝 4面溝 2面溝 2面溝

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。