(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-EB2
アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・70・1F SF-35 70 1F テイジャク

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・70・1F SFF-EB2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
11,121円
税込単価
12,233円

【特長】・Tナットを使用できる溝を持つベーシックなフレーム。

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    35
  • フレームサイズ:
    35×70
  • フレームシリーズ:
    SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    1列溝×2列溝
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 溝面種類:
    3面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    33.94×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    9.47×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    9.70×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    5.36×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-EB2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・70・1F 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=33.94×104mm4
Iy=9.47×104mm4
断面係数Zx=9.70×103mm3
Zy=5.36×103mm3
単位質量1.78kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-EB2

[長方形] 長方形(追加工なし)
4000
-
-
-
-
-

1個

11,121( 12,233円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・Tナットを使用できる溝を持つベーシックなフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-EB2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・70・1Fの型番SFF-EB2のページです。
型番SFF-EB2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・70・1F

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・70・1F

    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・2H

    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・2H

      アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

      アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

        アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

        アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

            アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S・1F/2F

            アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S・1F/2F

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・2F

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・2F

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・2H

                アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・2H

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

                    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・80・1F

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・80・1F

                        アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-30・60・2H

                        アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-30・60・2H

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・DE30

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-45・DE30

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - 13,991円 - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   7日目   6日目~   5日目   5日目   7日目   7日目   5日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 35 35 35 60 50 50 50 30 30 50 40 30 45
                            フレームサイズ 35×70 35×35 35×35 60×60 50×50 50×50 50×50 30×60 - 50×100 40×80 30×60 -
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×0列溝 - 2列溝×4列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 -
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト - アルマイト アルマイト - - アルマイト アルマイト

                            アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・70・1Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました