(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・SF30シリーズ対応。・50mm×50mmのアルミフレーム。・SFの...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    50
  • フレームサイズ:
    50×50
  • フレームシリーズ:
    SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    2列溝×2列溝
  • 溝面種類:
    3面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    22.39×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    21.41×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    8.92×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    8.56×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=22.39×104mm4
Iy=21.41×104mm4
断面係数Zx=8.92×103mm3
Zy=8.56×103mm3
単位質量2.32kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
表面処理
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイントのみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[正方形] 正方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
-
-
-
-

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】
なし
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・SF30シリーズ対応。・50mm×50mmのアルミフレーム。・SFの剛性はそのまま、軽量化してコストダウン。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-25・25

          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-40・40・2S

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1S

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1S

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・R/SF-60・60・2S・R

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・R/SF-60・60・2S・R

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

                        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

                        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目~   1日目~   1日目~   6日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目~   3日目~   1日目~   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 50 60 50 25 35 20 40 60 50 30 30 20 60
                            フレームサイズ 50×50 60×60 50×50 25×25 35×35 - 40×40 60×60 50×50 - 30×90 20×20 60×60
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 - 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×3列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝
                            溝面種類 3面溝 3面溝 4面溝 4面溝 - 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 2面溝 4面溝 4面溝 3面溝

                            アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました