(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S・1F/2F

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S・1F/2F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,991円
税込単価
15,390円

【特長】・Tナットを使用できる溝を持つベーシックなフレーム。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S・1F/2F 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=22.23×104mm4
Iy=21.40×104mm4
断面係数Zx=8.87×103mm3
Zy=8.56×103mm3
単位質量2.33kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
溝面種類
断面2次モーメント lx
断面2次モーメント ly
断面係数 Zx
断面係数 Zy
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイントのみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-E52

[正方形] 正方形(追加工なし)
3面溝
22.23×104mm4
21.40×104mm4
8.87×103mm3
8.56×103mm3
4000
-
-
-
-
-

1個

13,991( 15,390円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・Tナットを使用できる溝を持つベーシックなフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

SFF-E52で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S・1F/2Fの型番SFF-E52のページです。
型番SFF-E52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S・1F/2F

アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S・1F/2F

    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・2F

    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・2F

      アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

      アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・1F

        アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

        アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

            アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・2H

            アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・2H

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

                アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

                アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

                  アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-30・60・2H

                  アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-30・60・2H

                    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・70・1F

                    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・70・1F

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・3F/2H

                      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・3F/2H

                        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

                        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

                          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・2H

                          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・2H

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 13,991円 - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   6日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目   5日目~   7日目  
                            基準フレーム幅(mm) 50 50 50 50 60 30 35 45 30 35 45 40 35
                            フレームサイズ 50×50 50×50 50×50 50×100 60×60 30×60 35×35 45×45 30×60 35×70 45×45 40×40 35×35
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝
                            表面処理 アルマイト - - - アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト

                            アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S・1F/2Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました