(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。【1日目出荷対象商品】SFF-522・...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    50
  • フレームサイズ:
    50×50
  • フレームシリーズ:
    SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    2列溝×2列溝
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    21.87×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    21.87×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    8.75×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    8.75×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

型番

未確定14件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S 外形図

製品仕様

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
断面2次モーメントlx=21.87×104mm4
ly=21.87×104mm4
断面係数Zx=8.75×103mm3
Zy=8.75×103mm3
単位質量2.29kg/m 
抵抗値109~10Ω(帯電防止レベル)

対応フレームキャップ

品名型番
フレームキャップ5050(ブラック)SFA-026
フレームキャップ5050(ライトグレー)SFA-026G

型番リスト

型番
フレーム形状
表面処理
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[正方形] 正方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
4000
-
-
-
-
-

1個

12,147( 13,362円 )

1日目

[正方形] 正方形(追加工なし)
黒アルマイト
4000
-
-
-
-
-

1個

15,399( 16,939円 )

7日目

[正方形] 正方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
-
-
-
-

1個

-( - )

1日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
なし
両端【DSW】 / 片端【DSS】

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】
なし
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
[白アルマイト] アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
片端【DSS】

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工なし)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
-
-
-
-

1個

-( - )

7日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
なし
両端【DSW】 / 片端【DSS】

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】
なし
なし
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCW】
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[正方形] 正方形(追加工あり)
黒アルマイト
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
片端【DSS】

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。


【1日目出荷対象商品】
SFF-522・SFF-524の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・35

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・35

      アルミフレーム SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30

      アルミフレーム SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1S

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1S

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 50 35 30 50 35 40 30 30 40 30 45 40 40
                            フレームサイズ 50×50 35×35 30×30 50×50 35×70 40×40 30×60 30×60 40×40 30×30 45×45 40×80 40×80
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝
                            溝面種類 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝

                            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました