(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
4日目~
アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2Sのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    台車の組み立てに
    評価 3.0満足度:3.02020/03/11
    自社工場で使う台車の組み立てに、このアルミフレーム(SFF-504)を使用しました。工場内には磁気があるため鉄が使えないので、アルミフレームで強度のあるこの商品を選定しました。気になる点としては、納期がかかる点とカットするだけの商品にしては、値段が高いといった点です。また、ピン角があるため指を怪我することもありますので、取り扱いには注意が必要です。ピン角をなくしていただくと使い勝手が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・100・2S

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・100・2S

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・2F

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・2F

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・1F

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・1F

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   5日目   5日目   5日目   3日目~   5日目~   2日目~   5日目   4日目~   3日目~   5日目~   5日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 50 30 50 60 30 30 30 30 30 30 30 60 60
                            フレームサイズ 50×50 30×50 50×100 60×60 - 30×60 30×60 30×30 - 30×30 30×30 60×90 60×60
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝 - 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 - 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×3列溝 2列溝×2列溝
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - - アルマイト - - アルマイト -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。