(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・6...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    30
  • フレームシリーズ:
    SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    27.28×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    27.28×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    7.88×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    7.88×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60 外形図

製品仕様

材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
RoHS10対応品Ix=27.28×104mm4
Iy=27.28×104mm4
Zx=7.88×103mm3
Zy=7.88×103mm3
2.33kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[L形状] L形状(追加工なし)
4000
-
-
-
-

1個

13,368( 14,705円 )

5日目

[L形状] L形状(追加工なし)
-
50 ~ 4000
-
-
-

1個

-( - )

5日目

[L形状] L形状(追加工あり)
-
50 ~ 4000
なし
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90/SF-60・120

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90/SF-60・120

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・H

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・H

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・R/SF-60・60・2S・R

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・R/SF-60・60・2S・R

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・120・2S・H

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・120・2S・H

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目~   7日目   5日目   3日目~   5日目~   4日目~   5日目~   5日目~   5日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 30 60 30 60 60 30 30 50 60 60 60
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5
                            断面2次モーメント lx 27.28×104mm4 3.35×104mm4 12.7×104mm4 - 20.93×104mm4 43.39×104mm4 45.34×104mm4 20.92×104mm4 - 21.67×104mm4 45.42×104mm4 132.73×104mm4 296.42×104mm4

                            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            事務機器筐体等の組み立てに
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            当社が外販する事務機器筐体等組み立てに際しサイズや形状、形態を鑑み各種のアルミ構造材を使い分け利用しています。初期選定にあたり信頼できるブランド力を優先し中でも当社が欲するスペックを充たす当該品の一つとして型番:SUS1SFF-G14を採択しました。良好な加工精度、高耐久性を併せ持つ商品として結果良好につき、以来当社製品の標準構成部品として使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販設備品筐体製作に使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            外販設備品筐体製作に使用しています。得意先様のオーダーに応じて一品一様の設備製作をする関係上都度、用途や形状、サイズ等様々考慮した上で適正商品の選定が必要となるため、ミスミサイトの豊富なバリエーション在庫には重宝しています。タイプ:SUS1SFF-G14もそういった商品の中の一つであり、加工精度の良好さに加え1mm単位での長さ指定が可能な点や追加工対応など利便性の高さにも重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました