(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50。

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    30
  • フレームサイズ:
    30×50
  • フレームシリーズ:
    SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    1列溝×2列溝
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    12.7×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    4.75×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    5.08×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    3.17×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

型番

未確定149件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50 外形図

製品仕様

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx=12.7×104mm4
ly=4.75×104mm4
断面係数Zx=5.08×103mm3
Zy=3.17×103mm3
単位質量1.41kg/m 
抵抗値109~10Ω(帯電防止レベル)

対応フレームキャップ

品名型番
フレームキャップ3050(ブラック)SFA-047
フレームキャップ3050(ライトグレー)SFA-047G

型番リスト

型番
フレーム形状
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
[長方形] 長方形(追加工なし)
4000
-
-
-
-
-

1個

7,584( 8,342円 )

5日目

[長方形] 長方形(追加工なし)
-
50 ~ 4000
-
-
-
-

1個

-( - )

4日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
なし
-
なし
両端【DHW】 / 両端【DVW】 / 片端【DHS】 / 片端【DVS】

1個

-( - )

5日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

5日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
なし
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
片端【DHS】 / 片端【DVS】

1個

-( - )

5日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFC】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFS】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFS】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFV】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFV】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFW】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFY】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
KFジョイント用【KFY】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCS】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCS】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCV】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCV】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCY】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
QCジョイント用【QCY】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGC】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGC】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGCW】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGCW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGD】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGD】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGD】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGD】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGDW】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGDW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGDW】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGDW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGG】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGG】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGG】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGG】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGG】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGG】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGG】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGG】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGGW】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGGW】
-
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
なし

1個

-( - )

10日目

[長方形] 長方形(追加工あり)
-
50 ~ 4000
TGジョイント・タッピングボルト用【TGGW】
-
なし
なし

1個

-( - )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2F

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・90

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・90

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・100・2S

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・100・2S

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・1F

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・1F

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   5日目   5日目   5日目   3日目~   2日目~   5日目   5日目   3日目~   3日目~   5日目   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 30 50 30 30 30 30 30 30 50 30 30 30 30
                            フレームサイズ 30×50 50×50 - 30×30 - 30×90 30×30 30×90 50×100 30×30 30×60 30×30 -
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 - 1列溝×0列溝 - 1列溝×3列溝 1列溝×1列溝 1列溝×3列溝 2列溝×4列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 -
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - - アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト アルマイト

                            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            自社設備の架台に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02020/10/07
                            自社で設計してアルミフレームで製作した設備の架台、カバーに使用しています。組立時に困ることはなかったですが、ただ普通の三角形のブラケットに比べ、センターが出しにくいと感じました。ミスミからは、アルミフレームを含め関連する商品をよく購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            物を置く台に使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            会社の作業する場所で、物を置く台のフレームにこのアルミフレーム(SFF-3J4)を使用しました。あらかじめ寸法もわかっていたので、カットができるアルミフレームを選びました。前にもSUS製のアルミフレームを使っていたので、同じメーカーにしました。気になる点は特にありません。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/25
                            社内で増設した設備の作業台に使用しています。面に溝加工がないタイプのアルミフレームを選べるのでこのメーカー品を使っています。又ジョイント類の在庫もあったこともこのメーカー品としました。ミスミは納期が早いので購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました