(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-E362
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F SF-30 60 1F テイジャク

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F SFF-E362

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
8,992円
税込単価
9,891円

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。30mm・60mmのアルミフレームです...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    30
  • フレームサイズ:
    30×60
  • フレームシリーズ:
    SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    1列溝×2列溝
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 溝面種類:
    3面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    20.92×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    5.81×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    6.97×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    3.75×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-E362 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=20.92×104mm4
Iy=5.81×104mm4
断面係数Zx=6.97×103mm3
Zy=3.75×103mm3
単位質量1.66kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-E362

[長方形] 長方形(追加工なし)
4000
-
-
-
-
-

1個

8,992( 9,891円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。30mm・60mmのアルミフレームです。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-E362で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1Fの型番SFF-E362のページです。
型番SFF-E362に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・H

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・H

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・120

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・120

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目   7日目   5日目~   5日目   5日目   4日目~   5日目   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 60 60 60 30 60 30 30 30 30 30 30
                            フレームサイズ 30×60 - 60×60 60×90 60×60 - 60×60 30×60 30×30 - 30×120 - 30×50
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 - 2列溝×2列溝 2列溝×3列溝 2列溝×2列溝 - 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 - 1列溝×4列溝 - 1列溝×2列溝
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト

                            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1Fのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました