(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-5E2
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F SF2-30 60 1F テイジャク

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F SFF-5E2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
8,364円
税込単価
9,200円

アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    30
  • フレームサイズ:
    30×60
  • フレームシリーズ:
    SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    1列溝×2列溝
  • 溝面種類:
    3面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    20.93×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    5.95×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    6.98×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    3.81×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-5E2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F 外形図

製品仕様

材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
RoHS10対応品Ix=20.93×104mm4
Iy=5.95×104mm4
Zx=6.98×103mm3
Zy=3.81×103mm3
1.55kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
表面処理
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-5E2

[長方形] 長方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
4000
-
-
-
-
-

1個

8,364( 9,200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F/SF2-30・60・1F BLACK。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-5E2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1Fの型番SFF-5E2のページです。
型番SFF-5E2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1F

    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・2H

    アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・2H

      中・重構造用フレーム 33Mフレーム

      中・重構造用フレーム 33Mフレーム

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2F

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2F

            アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

            アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・2F

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

                軽・中構造用フレーム 152型

                軽・中構造用フレーム 152型

                  中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ

                  中・重構造用フレーム 24Mフレーム レコフレーム40シリーズ

                    中・重構造用フレーム 34Kフレーム

                    中・重構造用フレーム 34Kフレーム

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・3F/SF2-45・45・2H

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・3F/SF2-45・45・2H

                          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

                          アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・2F

                            メーカー SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS SUS レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) レコフレーム(ユキ技研) SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目~   5日目~   4日目   1日目~   1日目~   5日目~   6日目~   8日目   4日目   4日目   5日目   7日目   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 30 35 30 40 35 15 20 30 60 45 60
                            フレームサイズ 30×60 30×60 30×30 35×70 30×30 40×40 35×35 15×25 20×40 30×40 60×60 45×45 60×60
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) レコフレーム 25シリーズ(軽・中構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) レコフレーム 40シリーズ(中・重構造用) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×2列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×0列溝 2列溝×2列溝
                            溝面種類 3面溝 2面溝(対向) 2面溝 4面溝 2面溝 2面溝 - 2面溝(対向) 2面溝(対向) 3面溝 3面溝 - 2面溝

                            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60・1Fのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            アルミフレームの追加に使用しました。
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/12
                            オーダーしたサイズも間違いなく
                            ネットで見かける安い商品と比べて、肉厚のしっかりした物でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFF-5E2B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム形状 表面処理 (1-1)長さ【定尺】
                            (mm)
                            (1-2)長さ【カット品】
                            (mm)
                            (2-1)側面穴あけ加工 (2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ) (3)端面タップ加工 (4)45°斜めカット

                            10,652円

                            ( 11,717円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [長方形] 長方形(追加工なし)黒アルマイト4000-----

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました