(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-FH32
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H SF-30 30 2H テイジャク

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H SFF-FH32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,938円
税込単価
5,432円

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。30mm・30mmのアルミフレームです...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-FH32 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H 外形図01

SF-30・30・3F

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H 外形図02

SF-30・30・2H

 

製品仕様

SF-30・30・3F

 
素材/技術データ
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H 外観図01
材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4
Iy=3.25×104mm4
断面係数Zx=1.92×103mm3
Zy=2.16×103mm3
単位質量0.98kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

SF-30・30・2H

 
素材/技術データ
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H 外観図02
材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=2.69×104mm4
Iy=3.24×104mm4
断面係数Zx=1.80×103mm3
Zy=2.16×103mm3
単位質量0.93kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
溝面種類
断面2次モーメント lx
断面2次モーメント ly
断面係数 Zx
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-FH32

[正方形] 正方形(追加工なし)
2面溝(対向)
2.69×104mm4
3.24×104mm4
1.80×103mm3
4000
-
-
-
-
-

1個

4,938( 5,432円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。30mm・30mmのアルミフレームです。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-FH32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2Hの型番SFF-FH32のページです。
型番SFF-FH32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H

    アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・3F/SF-40・40・2H

      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・3F/2H

      アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・3F/2H

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・2F

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・2F

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・2F/BLACK

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F

            アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・2F

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

              アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF-35・35・1F/SF-35・35・2F

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・3F/SF-20・20・2H

                アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・3F/SF-20・20・2H

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・3F/SF2-45・45・2H

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・3F/SF2-45・45・2H

                    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・1F

                    アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・1F

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

                        アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・2F

                        アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S・2F

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S・1F/BLACK

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   6日目~   5日目   7日目   4日目~   5日目   7日目   5日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 40 45 30 40 20 35 20 45 45 30 50 60
                            フレームサイズ 30×30 40×40 45×45 30×30 40×40 20×20 35×35 20×20 45×45 45×45 30×30 50×50 60×60
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 1列溝×0列溝 1列溝×1列溝 1列溝×0列溝 2列溝×2列溝 2列溝×2列溝
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト - - - アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト - -

                            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2Hのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFF-FF32
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム形状 溝面種類 断面2次モーメント lx 断面2次モーメント ly 断面係数 Zx (1-1)長さ【定尺】
                            (mm)
                            (1-2)長さ【カット品】
                            (mm)
                            (2-1)側面穴あけ加工 (2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ) (3)端面タップ加工 (4)45°斜めカット

                            5,356円

                            ( 5,892円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            [正方形] 正方形(追加工なし)1面溝2.99×104mm43.25×104mm41.92×103mm34000-----

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました