アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・...
材質 | A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 (ブラック:黒アルマイト処理) |
---|---|
断面2次モーメント | lx=3.09×104mm4 |
ly=3.09×104mm4 | |
断面係数 | Zx=1.98×103mm3 |
Zy=1.98×103mm3 | |
単位質量 | 0.90kg/m |
抵抗値 | 109~10Ω(帯電防止レベル) |
品名 | 型番 |
---|---|
フレームキャップN3030(ブラック) | SFA-033B |
フレームキャップN3060(ライトグレー) | SFA-033G |
フレームキャップロックタイプ3030(ブラック) | SFK-05LB |
フレームキャップロックタイプ3030(ライトグレー) | SFK-05LG |
Loading...
アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2F/SF2-30・30・2F BLACK。
SFF-3F2で型番確定
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2Fの型番SFF-3F2のページです。
型番SFF-3F2に関する仕様情報を記載しております。
ミスミからのコメント
この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
メーカー取り寄せ品となります為、メーカー側に出荷前検査の徹底を指導いたします。
納品時に明らかな基準値を超える傷がある場合は交換対応をしておりますので、お手数ですがご連絡くださいませ。
今後とも、お気軽にご連絡頂けますと幸いです。
ミスミからのコメント
この度はお客様にご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。
メーカー取り寄せ品となります為、メーカー側に出荷前検査の徹底を指導いたします。
納品時に明らかな基準値を超える傷がある場合は交換対応をしておりますので、お手数ですがご連絡くださいませ。
今後とも、お気軽にご連絡頂けますと幸いです。
型番 |
---|
SFF-3F2B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | フレーム形状 | 表面処理 | (1-1)長さ【定尺】 (mm) | (1-2)長さ【カット品】 (mm) | (2-1)側面穴あけ加工 | (2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ) | (3)端面タップ加工 | (4)45°斜めカット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,187円 ( 6,806円 ) | 1個 | - | 4日目 | [正方形] 正方形(追加工なし) | 黒アルマイト | 4000 | - | - | - | - | - |