(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
1日目~
アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F/SF2-30・30・1F BLACK。

(i)ご注意

  • 定尺4000mmの商品は掴み代を含んだ実寸でお届けとなります(数十mm程度長くなります)。
    固定長フレームはお客様で切断してご使用いただくフレームとなります。
  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1Fのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー

高評価レビュー

装置のカバーに使用しています
評価 4.0満足度:4.02021/11/10
顧客から設計を含めて製作を依頼された生産設備装置を加工カバーの材料として使用しています。この商品とアルミ構造材の30・120、3列溝、コーナーのDブラケットとを組合せてカバーとしています。このメーカーは客先指定でした。当社では、アルミフレームはこのメーカーを主に使っています。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    装置のカバーに使用しています
    評価 4.0満足度:4.02021/11/10
    顧客から設計を含めて製作を依頼された生産設備装置を加工カバーの材料として使用しています。この商品とアルミ構造材の30・120、3列溝、コーナーのDブラケットとを組合せてカバーとしています。このメーカーは客先指定でした。当社では、アルミフレームはこのメーカーを主に使っています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の架台に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/10/02
    お客様よりご指定がありましたので、この商品を購入しました。機械の架台のフレームとしてアルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2Fと場所によって使い分けをしています。追加工で穴を開けたりして使用しています。梱包状態がエアクッションだけなので、運送屋さんがぶつけてしまったりして、傷が付いており何度か返品交換をしたことがありました。できるだけダンボールに入れてほしいとお願いしていますが改善されません。角が傷ついていた場合は方向で調整して使うこともありますが、どうにもならない場合もあります。是非とも改善してほしいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

      アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60

      アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・R

        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・R

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2F

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2F

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

                アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45

                アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

                      フレーム 20×20

                      フレーム 20×20

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40・1F

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・35

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・35

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS 鍋清 SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   5日目   3日目~   1日目~   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目~   1日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 20 40 20 30 50 20 30 30 20 40 35
                            フレームサイズ 30×30 - - - 20×40 30×30 50×50 - - - 20×20 40×40 35×35
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) - SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 - - - 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 - - - 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝
                            溝面種類 3面溝 2面溝 2面溝 2面溝 3面溝 2面溝 4面溝 2面溝 2面溝 - 4面溝 3面溝 4面溝

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。