未確定5件の候補があります。
Loading...
SF-60・120
SF-60・120・2S・H
材質 | A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 |
---|---|
環境 | RoHS10対応品 |
断面2次モーメント | Ix=242.90×104mm4 Iy=65.97×104mm4 |
断面係数 | Zx=40.48×103mm3 Zy=21.99×103mm3 |
単位質量 | 4.12kg/m |
抵抗値 | 109~10Ω(帯電防止レベル) |
材質 | A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 |
---|---|
環境 | RoHS10対応品 |
断面2次モーメント | Ix=296.42×104mm4 Iy=75.87×104mm4 |
断面係数 | Zx=49.40×103mm3 Zy=25.29×103mm3 |
単位質量 | 5.77kg/m |
抵抗値 | 109~10Ω(帯電防止レベル) |
型番 |
フレーム形状 |
(1-1)長さ【定尺】(mm) |
(1-2)長さ【カット品】(mm) |
(2-1)側面穴あけ加工 |
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ) |
(3)端面タップ加工 |
(4)45°斜めカット | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
[長方形] 長方形(追加工なし)
|
4000
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 36,328円(
39,961円
) | 5日目 | |
[長方形] 長方形(追加工なし)
|
-
|
50 ~ 4000
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
[長方形] 長方形(追加工あり)
|
-
|
50 ~ 4000
|
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCV】 / QCジョイント用【QCW】 / QCジョイント用【QCY】
|
なし
|
なし
|
なし
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
[長方形] 長方形(追加工あり)
|
-
|
50 ~ 4000
|
QCジョイント用【QCC】 / QCジョイント用【QCS】 / QCジョイント用【QCV】 / QCジョイント用【QCW】 / QCジョイント用【QCY】
|
なし
|
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
|
なし
| 1個 | -( -
) | 7日目 | |
[長方形] 長方形(追加工あり)
|
-
|
50 ~ 4000
|
なし
|
-
|
両端面【TW】 / 右端面【TR】 / 左端面【TL】
|
なし
| 1個 | -( -
) | 7日目 |
Loading...
SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。60mm・120mmのアルミフレームです。