(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-372
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACK SF2-30 120 テイジャク

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACK SFF-372

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
16,491円
税込単価
18,140円

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。30mm・120mmのアルミフレームで...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    30
  • フレームサイズ:
    30×120
  • フレームシリーズ:
    SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    1列溝×4列溝
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    157.55×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    11.4×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    26.26×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    7.6×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

型番

SFF-372 解除

Loading...

SFF-372の仕様・寸法情報

基準フレーム幅(mm)30フレームサイズ30×120
フレームシリーズSUS SF30(溝幅8mmタイプ)フレーム形状[長方形] 長方形(追加工なし)
フレーム溝数1列溝×4列溝表面処理[白アルマイト] アルマイト
溝面種類4面溝材質A6N01SS-T5
断面2次モーメント lx157.55×104mm4断面2次モーメント ly11.4×104mm4
断面係数 Zx26.26×103mm3断面係数 Zy7.6×103mm3
抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)(1-1)長さ【定尺】(mm)4000
(1-2)長さ【カット品】(mm)-(2-1)側面穴あけ加工-
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)-(3)端面タップ加工-
(4)45°斜めカット- - -

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACK 外形図

製品仕様

材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
RoHS10対応品Ix=157.55×104mm4
Iy=11.4×104mm4
Zx=26.26×103mm3
Zy=7.6×103mm3
3.03kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
表面処理
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-372

[長方形] 長方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
4000
-
-
-
-
-

1個

16,491( 18,140円 )

5日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。30mm・120mmのアルミフレームです。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACKの型番SFF-372のページです。
型番SFF-372に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACK

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACK

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

      アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

      アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-60・60・2S

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

          アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・60/SF-20・80

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACK

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-80・160/BLACK

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・180

                アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・180

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                  アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・80

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・160/BLACK

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・160/BLACK

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・160

                        アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-80・160

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・120

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・120

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   3日目~   5日目   2日目~   2日目~   5日目   2日目~   5日目~   2日目~   2日目~   5日目   5日目   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 50 60 20 80 50 45 40 30 40 80 40
                            フレームサイズ 30×120 30×90 50×100 60×60 - 80×160 50×50 45×180 40×80 30×60 40×160 80×160 40×120
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×4列溝 1列溝×3列溝 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝 - 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝 1列溝×4列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×4列溝 2列溝×4列溝 1列溝×3列溝
                            溝面種類 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝

                            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACKのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            装置のカバーに使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/10
                            顧客から設計を含めて製作を依頼された生産設備装置をかこうカバーの材料として使用しています。この商品とアルミ構造材の2列溝・3列溝、コーナーのDブラケットとを組合せてカバーとしています。このメーカーは客先指定でした。当社では、アルミフレームはこのメーカーを主に使っています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のフレーム
                            評価 5.0満足度:5.02018/05/28
                            ミスミにはない型番なので、購入しました。
                            品質はSUSの方が良いと思うのですが、3030等はミスミを使ってしまいます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFF-372B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム形状 表面処理 (1-1)長さ【定尺】
                            (mm)
                            (1-2)長さ【カット品】
                            (mm)
                            (2-1)側面穴あけ加工 (2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ) (3)端面タップ加工 (4)45°斜めカット

                            20,466円

                            ( 22,513円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [長方形] 長方形(追加工なし)黒アルマイト4000-----
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム形状 表面処理 (1-1)長さ【定尺】
                            (mm)
                            (1-2)長さ【カット品】
                            (mm)
                            (2-1)側面穴あけ加工 (2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ) (3)端面タップ加工 (4)45°斜めカット

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト