(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-312
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・120 SF-30 120 テイジャク

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・120 SFF-312

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,718円
税込単価
19,490円

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。30mm・30mmのアルミフレームです...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    30
  • フレームサイズ:
    30×120
  • フレームシリーズ:
    SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    1列溝×4列溝
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    152.58×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    11.24×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    25.43×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    7.49×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-312 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・120 外形図

製品仕様

材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
RoHS10対応品Ix=152.58×104mm4
Iy=11.24×104mm4
Zx=25.43×103mm3
Zy=7.49×103mm3
3.22kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-312

[長方形] 長方形(追加工なし)
4000
-
-
-
-
-

1個

17,718( 19,490円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。30mm・30mmのアルミフレームです。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-312で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・120の型番SFF-312のページです。
型番SFF-312に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・120

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・120

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACK

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・120/BLACK

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・3F/SF-30・30・2H

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・120・2S・H

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・120・2S・H

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・H

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・H

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・100・2S

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・100・2S

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S・1F

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-100・100・4S/BLACK

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-100・100・4S/BLACK

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目~   5日目~   5日目~   7日目   5日目   5日目   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 30 30 30 30 30 60 60 60 50 60 100
                            フレームサイズ 30×120 30×120 - - - 30×30 30×60 60×90 60×120 60×60 50×100 60×60 100×100
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×4列溝 1列溝×4列溝 - - - 1列溝×0列溝 1列溝×2列溝 2列溝×3列溝 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝 2列溝×4列溝 2列溝×2列溝 4列溝×4列溝
                            表面処理 アルマイト - アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト -

                            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・120のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました