(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-3C2
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90 SF2-30 90 テイジャク

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90 SFF-3C2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,487円
税込単価
13,736円

アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90/...

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    30
  • フレームサイズ:
    30×90
  • フレームシリーズ:
    SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
  • フレーム溝数:
    1列溝×3列溝
  • 溝面種類:
    4面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    66.3×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    8.47×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    14.73×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    5.65×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

SFF-3C2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90 外形図

製品仕様

材質環境断面2次モーメント断面係数単位質量抵抗値
A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
(ブラック:黒アルマイト処理)
RoHS10対応品Ix=66.3×104mm4
Iy=8.47×104mm4
Zx=14.73×103mm3
Zy=5.65×103mm3
2.27kg/m109~10Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
表面処理
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ)
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-3C2

[長方形] 長方形(追加工なし)
[白アルマイト] アルマイト
4000
-
-
-
-
-

1個

12,487( 13,736円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミフレーム アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90/SF2-30・90 BLACK。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

カタログ

 

SFF-3C2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90の型番SFF-3C2のページです。
型番SFF-3C2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・90

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・90

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2F

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・2F

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・2F

        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・2F

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・50

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・1F

              アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30・1F

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・90・2S・H

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

                      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・3F/SF2-30・30・2H

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

                          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 3日目~   5日目   2日目~   4日目~   2日目~   4日目~   3日目~   5日目~   5日目   3日目~   5日目   5日目   4日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 30 30 30 30 30 30 60 30 30 30 30 50
                            フレームサイズ 30×90 30×90 30×30 30×30 30×30 30×50 30×30 60×90 - 30×60 - 30×30 50×50
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×3列溝 1列溝×3列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 2列溝×3列溝 - 1列溝×2列溝 - 1列溝×0列溝 2列溝×2列溝
                            溝面種類 4面溝 4面溝 2面溝 2面溝 3面溝 4面溝 3面溝 4面溝 2面溝 3面溝 2面溝 - 4面溝

                            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・90のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SFF-3C2B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            フレーム形状 表面処理 (1-1)長さ【定尺】
                            (mm)
                            (1-2)長さ【カット品】
                            (mm)
                            (2-1)側面穴あけ加工 (2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ) (3)端面タップ加工 (4)45°斜めカット

                            15,247円

                            ( 16,772円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [長方形] 長方形(追加工なし)黒アルマイト4000-----

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました