SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。【1日目出荷対象商品】SFF-332・...
材質 | A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 (ブラック:黒アルマイト処理) |
---|---|
断面2次モーメント | lx=20.97×104mm4 |
ly=5.42×104mm4 | |
断面係数 | Zx=6.99×103mm3 |
Zy=3.61×103mm3 | |
単位質量 | 1.50kg/m |
抵抗値 | 109~10Ω(帯電防止レベル) |
品名 | 型番 |
---|---|
フレームキャップ3060(ブラック) | SFA-005 |
フレームキャップ3060(ライトグレー) | SFA-005G |
フレームキャップロックタイプ3060(ブラック) | SFK-04L |
フレームキャップロックタイプ3060(ライトグレー) | SFK-04LG |
Loading...
SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。
【1日目出荷対象商品】
SFF-332・SFF-334の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。
※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く
SFF-332で型番確定
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60の型番SFF-332のページです。
型番SFF-332に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SFF-332B |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | フレーム形状 | 表面処理 | (1-1)長さ【定尺】 (mm) | (1-2)長さ【カット品】 (mm) | (2-1)側面穴あけ加工 | (2-2)フレームキャップ外寸内仕様オプション(TGジョイント・タッピングボルト用のみ) | (3)端面タップ加工 | (4)45°斜めカット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,991円 ( 9,890円 ) | 1個 | - | 5日目 | [長方形] 長方形(追加工なし) | 黒アルマイト | 4000 | - | - | - | - | - |