(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
1日目~
SF30シリーズ対応。溝幅8mmタイプ。


【1日目出荷対象商品】
SFF-302・SFF-304の切断品は15時までのご注文で1日目出荷致します。

※土・日・祝日・メーカー休日の場合を除く
(例)金曜日15:00までのご注文 ⇒ 金曜日受け付け、月曜日出荷
土曜日のご注文 ⇒ 翌週月曜受付、火曜日出荷
※追加工がある場合を除く

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 20件のレビュー

高評価レビュー

フレームの製作
評価 5.0満足度:5.02020/06/30
簡単なフレームを組むのに購入しました。
ミリ単位でカットまで依頼できるので、作業の手間が省けます。仕上がりも良好でした。

もっと読む 閉じる

2が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    機械の安全カバーとして
    評価 4.0満足度:4.02016/06/14
    色々な部材やブラケット、追加工によりほとんどの機械に対応できるが、
    側面の穴加工の数が5か所までなのでできればもう少し増やしてほしい。

    もっと読む 閉じる

    4が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの製作
    評価 5.0満足度:5.02020/06/30
    簡単なフレームを組むのに購入しました。
    ミリ単位でカットまで依頼できるので、作業の手間が省けます。仕上がりも良好でした。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    測定治具の製作
    評価 5.0満足度:5.02020/03/31
    サイズが細かく指定出来て、端面の仕上がりも非常にきれいです。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームとして
    評価 5.0満足度:5.02020/01/29
    生産設備装置の自動機を改造する際のフレームとして使用しました。改造にあたり、前々からの注文の仕方で、長さカット、穴あけまでお願いして、届いた部品は組み立てるだけとしています。精度も良く満足しています。

    もっと読む 閉じる

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の架台
    評価 5.0満足度:5.02019/07/03
    主に装置の架台として利用させていただきております。カスタマイズに設計通りの寸法に加工できるので色々な用途に活用しています。内製化にはとても便利です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の架台用に
    評価 5.0満足度:5.02018/10/21
    装置の架台用に、いつもこのシリーズを使っています。汎用性が高く、非常に便利です。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームの製作
    評価 5.0満足度:5.02018/07/30
    価格が無くて長さに値段が比例する仕組みなので、短いパーツを注文する場合におトクです。仕上がり・精度共に十分満足できる品質でした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置カバー
    評価 4.0満足度:4.02022/06/01
    簡単な構造なので組付けが楽におこなわれた。
    仕上がり状態も大変良かったです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ジグの固定
    評価 5.0満足度:5.02021/11/30
    アルミフレームと互換があるので、寸法やタイプにより安価な方を選べるので助かります。ナットやコーナー材も流用可能でした。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備の架台
    評価 5.0満足度:5.02021/10/30
    軽くて丈夫で組立がラクです。
    長さが指定できるので、カットする必要がありません。
    届いてすぐに組立作業を始められます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備の架台
    評価 5.0満足度:5.02021/04/23
    短納期で選定もしやすく、重宝しています。
    3DCADデータもあるので設計しやすいです。
    また利用したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    架台
    評価 5.0満足度:5.02020/09/14
    架台に使用。
    端面の仕上がりがきれいです。
    軽くて安価でよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作品のフレーム
    評価 5.0満足度:5.02020/08/22
    試作品のフレームで利用しています。
    追加工のメニューが豊富なため、自前で加工する必要が無く
    届いたらすぐに組付けができて助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の架台に使用
    評価 3.0満足度:3.02020/01/29
    装置の架台にこのアルミフレーム(SUS1SFF-304)を使用しました。この商品にアフターナットS(SFB-616)とアフターナットサポートS(SFA-9A2)を後入れし、カバーを取り付けました。とくに気になる点もなく、設計通り問題なく架台の組み立てができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フレームとして
    評価 5.0満足度:5.02019/12/18
    フレームとして使用しました。
    今までは、SUSさんから直接購入していましたが
    やり取りがややこしくて
    MISUMIさんで見つけて、納期や単価もすぐ分かるし
    助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    内製FA機器の架台
    評価 4.0満足度:4.02019/08/05
    生産技術者として長年、内製FA機器の設計開発をしてきました。この商品がカスタマイズ注文できるようになってから、架台材料としてだけでなく、FA機器の切削部品に変わって採用が増え、コストダウン、納期短縮、装置の軽量化、にとても貢献してくれています。それだけ品質と強度が信頼できる材料になりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    架台の製作
    評価 5.0満足度:5.02019/04/25
    軽くて丈夫、加工も容易なので架台に広い用途に活用できています。価格も安いです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    テストで使用。
    評価 3.0満足度:3.02019/02/06
    価格や納期がすぐに分かるので、便利に利用しています。 必要な個数で注文出来る所も、助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    開閉できる扉状の加工をするフレームとして
    評価 4.0満足度:4.02018/09/30
    寸法指定出来て納期が早いのが発注先として使いやすくありがたいです。アルミなので意外と温度変化で伸縮してしまうので、長尺品はその点注意が必要です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    簡易カバーのフレームとして使用
    評価 4.0満足度:4.02018/09/25
    長さ指定で加工面もきれいに仕上がっています。
    周辺のパーツも豊富でイメージに近いカバーが構成できます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30

アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・30

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・35

    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・35

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60

        アルミフレーム SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30

        アルミフレーム SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・60

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

            アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40

              アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-40・40

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

                アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-45・45

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-60・60・2S

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-35・70

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・80

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-50・50・2S

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1S

                          アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF2-50・50・1S

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 30 35 30 30 30 40 40 45 60 35 40 50 50
                            フレームサイズ 30×30 35×35 30×60 30×30 30×60 40×40 40×40 45×45 60×60 35×70 40×80 50×50 50×50
                            フレームシリーズ SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            フレーム溝数 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×2列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 1列溝×1列溝 2列溝×2列溝 1列溝×2列溝 1列溝×2列溝 2列溝×2列溝 1列溝×1列溝
                            溝面種類 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝 4面溝

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。