(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFF-J52C
アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60 SF-20 DE60 テイジャク

アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60 SFF-J52C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,455円
税込単価
3,801円

【特長】・Tナットを使用できる溝を持つベーシックなフレーム。

詳細情報を確認する

  • 基準フレーム幅(mm):
    20
  • フレームシリーズ:
    SUS SF20(溝幅6mmタイプ)
  • 表面処理:
    アルマイト
  • 溝面種類:
    2面溝
  • 材質:
    A6N01SS-T5
  • 断面2次モーメント lx:
    0.87×104mm4
  • 断面2次モーメント ly:
    0.93×104mm4
  • 断面係数 Zx:
    0.64×103mm3
  • 断面係数 Zy:
    0.73×103mm3
  • 抵抗値(Ω):
    109~10(帯電防止レベル)

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP383~をご確認ください。

SFF-J52C の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60 外形図01

製品仕様

素材/技術データ

材質A6N01SS-T5
アルマイト表面処理
環境RoHS10対応品
断面2次モーメントIx=0.87×104mm4
Iy=0.93×104mm4
断面係数Zx=0.64×103mm3
Zy=0.73×103mm3
単位質量0.62kg/m
抵抗値10910Ω(帯電防止レベル)

型番リスト

型番
フレーム形状
(1-1)長さ【定尺】(mm)
(1-2)長さ【カット品】(mm)
(2-1)側面穴あけ加工
(3)端面タップ加工
(4)45°斜めカット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFF-J52C

[角度つき] 角度つき(追加工なし)
4000
-
-
-
-

1個

3,455( 3,801円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・Tナットを使用できる溝を持つベーシックなフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP383~をご確認ください。

カタログ

Loading...

SFF-J52Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60の型番SFF-J52Cのページです。
型番SFF-J52Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60

アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60

    アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45

    アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

      アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE45

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

          アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE60

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

            アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF2-30・30・1F

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30

              アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

                アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・DE30

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

                  アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-50・50・2S

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

                    アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・60

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・R

                      アルミ構造材 SF40・45 溝幅10mmタイプ SF-40・40・R

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

                        アルミ構造材 SF30 溝幅8mmタイプ SF-30・60・1F

                          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・DE45

                          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・DE45

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   3日目~   5日目   1日目~   5日目   5日目   4日目~   5日目   5日目   3日目~   5日目~  
                            基準フレーム幅(mm) 20 20 30 20 30 30 20 30 50 30 40 30 45
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト
                            溝面種類 2面溝 2面溝 2面溝 3面溝 2面溝 3面溝 2面溝 2面溝 4面溝 - 2面溝 3面溝 2面溝
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5

                            アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            cadデータ
                            評価 3.0満足度:3.02019/01/12
                            cad 30度 45度 60度 すべてのcadデータがほしいです。 

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました