(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45

アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45 (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
5日目
【特長】・Tナットを使用できる溝を持つベーシックなフレーム。

(i)ご注意

  • 追加工あり型式はL寸(長さ)の後ろに追加工記号が付きます。カットのみはL寸までの型式となります。
    型式間違いにご注意ください。
  • 追加工なしのフレームをご希望の場合は、画面左絞り込み条件「フレーム形状」」より「追加工なし」をご選択ください。
  • 追加工についてはカタログPDFのP344~をご確認ください

アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    台を作るために利用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    社内の安全対策等で、主に用途に合った寸法の台などを作るために、この45度角のアルミフレーム(SUS1SFF-J54B)を使用しました。気になる点は特になく、問題もなくスムーズに組み立てることができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45

アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE45

    アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60

    アルミ構造材 SF20 SSサイズ 溝幅6mmタイプ SF-20・DE60

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30

      アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・DE30

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・40

        アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・40

          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・DE45

          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・DE45

            アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE45

            アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・DE45

              アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・1F

              アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・45・1F

                アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・80・1F

                アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-40・80・1F

                  アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

                  アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF2-45・45・1F

                    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

                    アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・40・1F

                      アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

                      アルミ構造材 SF30 Sサイズ 溝幅8mmタイプ SF2-50・100・2S

                        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・180

                        アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-45・180

                          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・160

                          アルミ構造材 SF40・45 Lサイズ 溝幅10mmタイプ SF-40・160

                            メーカー SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS SUS
                            通常価格 - - - - - - - - - - - - -
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目~   5日目~   5日目~   4日目~   5日目~   5日目   3日目~   5日目   5日目~   5日目  
                            基準フレーム幅(mm) 20 20 20 20 45 40 45 40 45 20 50 45 40
                            フレームシリーズ SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF20(溝幅6mmタイプ) SUS SF30(溝幅8mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ) SUS SF40・45(溝幅10mmタイプ)
                            表面処理 アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト アルマイト - - - アルマイト - - アルマイト
                            溝面種類 2面溝 2面溝 2面溝 - 2面溝 2面溝 3面溝 3面溝 3面溝 3面溝 4面溝 4面溝 4面溝
                            材質 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5 A6N01SS-T5

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。