アルミフレーム アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・R...
型番 | 材質 | 環境 | 断面2次モーメント | 断面係数 | 単位質量 | 抵抗値 |
---|---|---|---|---|---|---|
SFF-R52 | A6N01SS-T5 アルマイト表面処理 | RoHS10対応品 | Ix=0.55×104mm4 Iy=0.55×104mm4 | Zx=0.49×103mm3 Zy=0.49×103mm3 | 0.41kg/m | 109~10Ω(帯電防止レベル) |
SFF-R54 | ||||||
SFF-RA2 | Ix=7.66×104mm4 Iy=7.66×104mm4 | Zx=4.25×103mm3 Zy=4.25×103mm3 | 1.49kg/m | |||
SFF-RA4 |
型番 |
基準フレーム幅(mm) |
フレーム形状 |
断面2次モーメント lx |
断面2次モーメント ly |
断面係数 Zx |
断面係数 Zy |
(1-1)長さ【定尺】(mm) |
(1-2)長さ【カット品】(mm) |
(2-1)側面穴あけ加工 |
(3)端面タップ加工 |
(4)45°斜めカット | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
SFF-R52 |
20
|
[R形状] R形状(追加工なし)
|
0.55×104mm4 |
0.55×104mm4 |
0.49×103mm3 |
0.49×103mm3 |
4000
|
-
|
-
|
-
|
-
| 1個 | 2,644円(
2,908円
) | 5日目 |
Loading...
アルミフレーム アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・R/SF-40・40・2S・R。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SFF-R52で型番確定
アルミ構造材 SF20 溝幅6mmタイプ SF-20・20・R/SF-40・40・2S・Rの型番SFF-R52のページです。
型番SFF-R52に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SFF-RA2 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 基準フレーム幅 (mm) | フレーム形状 | 断面2次モーメント lx | 断面2次モーメント ly | 断面係数 Zx | 断面係数 Zy | (1-1)長さ【定尺】 (mm) | (1-2)長さ【カット品】 (mm) | (2-1)側面穴あけ加工 | (3)端面タップ加工 | (4)45°斜めカット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,236円 ( 10,160円 ) | 1個 | - | 7日目 | 40 | [R形状] R形状(追加工なし) | 7.66×104mm4 | 7.66×104mm4 | 4.25×103mm3 | 4.25×103mm3 | 4000 | - | - | - | - |